Mining Drive для оптимизации работы Яковлевского ГОКа

26 марта 2019 г.

Mining Drive для оптимизации работы Яковлевского ГОКа

Частотные приводы – актуальное решение для горнодобывающих предприятий, где измельчительное и конвейерное оборудование работает с переменным количеством перерабатываемого сырья. Большой запас по моменту позволяет избежать отказов при меняющейся нагрузке, а плавное регулирование скорости – реальная возможность корректировать производительность в зависимости от нагрузки.

«Раньше, чтобы избежать перегрузок по моменту, применялись приводы большего номинала по мощности, чем требуется. Теперь в этом нет необходимости», – объясняет Андрей Попов, заместитель директора по R&D отдела силовой электроники компании «Данфосс».

Одними из первых преимущества нового преобразователя частоты Mining Drive, разработанного специально для горнодобывающей промышленности, оценили специалисты Яковлевского ГОКа, входящего в состав холдинга «Северсталь» и поставляющего сырье на Череповецкий металлургический комбинат. Здесь с помощью специализированного привода было автоматизировано управление роторной дробилкой Metso NP1110. Агрегат весом более 9 тонн способен перерабатывать до 190 кубометров породы в час. Дробилку приводит в движение электродвигатель мощностью 160 кВт.

Первоначально для управления двигателем планировалось установить типовой преобразователь частоты со стандартным функционалом. Однако при оценке экономической эффективности решения специалисты инжиниринговой компании «Техногрупп» пришли к выводу, что использование привода специализированной серии Mining Drive более целесообразно.

Регулирование частоты оборотов двигателя происходит исходя из загрузки дробилки сырьем, в зависимости от величины момента. Таким образом сокращается стоимость жизненного цикла оборудования, в частности, увеличивается срок службы электродвигателя, сокращается время простоев для проведения ремонтно-профилактических работ.

Преобразователи частоты Mining Drive собирают в России. Это позволяет адаптировать устройства для реальных условий эксплуатации и сократить сроки поставок. В настоящий момент линейка включает модели мощностью от 11 до 250 кВт, рассчитанные на рабочее напряжение в диапазоне 380–690 В. В зависимости от назначения, приводы могут поставляться в корпусе с классом защиты от IP20 до IP55.