Ручные балансировочные клапаны MNF

  • Обзор
  • Инструменты и приложения
  • Документация

Ручной клапан MNF с предварительными настройками для балансировки расхода в системах отопления и охлаждения.

Ручные балансировочные клапаны MNF предназначены для монтажной наладки трубопроводных систем тепло- и холодоснабжения зданий и сооружений для обеспечения в них расчетного потокораспределения.
Клапаны позволяют менять и фиксировать их пропускную способность, имеют удобный индикатор настройки.

Балансировочные клапаны MNF оснащены герметичным затвором и игольчатыми измерительными ниппелями (кодовый номер 003Z0104) и могут одновременно использоваться в качестве запорной арматуры.

Перейти в каталог>>

Технические характеристики

Предварительные настройки клапана хорошо видны на цифровой шкале

Индикатор положения и ограничитель хода штока

Функция блокировки предварительных настроек

Невыдвижной маховик

Функция перекрытия потока

Класс герметичности A по ISO 5208

Предварительно смонтированные измерительные ниппели

Точность измерения клапана должна находиться на уровне 8 % при 25 % pf от максимальной уставки в соответствии с требованиями BS 7350

Класс давления: PN 16 или PN 25

Температурный диапазон: PN 16: температура подачи: –10…+130 °C; PN 25: температура подачи: –10…+150 °C

Максимальный перепад давления — 2,5 бар

Присоединительный размер: DN 15–400

Тип соединения фланцевый

Инструменты и приложения

DanfossCAD

DanfossCAD

Программа DanfossCAD дает возможность проектировать и рассчитывать системы отопления и теплохолодоснабжения непосредственно в среде AutoCAD в полном соответствии с требованиями ГОСТА.

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Каталог Балансировочные клапаны Русский Россия 16 сен, 2020 17.9 MB .pdf
Техническое описание Ручные фланцевые балансировочные клапаны MNF Русский Россия 17 ноя, 2019 3.1 MB .pdf