Автоматический балансировочный клапан-партнер CDT с функцией перекрытия потока монтируется на подающем трубопроводе и подключается к автоматическому балансировочному клапану с помощью импульсной трубки.
Клапан CDT не оснащен устройством настройки и может быть использован только в качестве запорной арматуры и для присоединения импульсной трубки к подающему трубопроводу системы. CDT может быть доукомплектован измерительными ниппелями (заказываются отдельно).
Дополнительно к клапану может быть заказан комплект резьбовых соединений для подключения импульсной трубки.
Перейти в каталог>>
CDT применяется совместно с автоматическим балансировочным клапаном ASV-Р, APT для регулирования разности давлений в двухтрубных стояках системы отопления, где радиаторные клапаны имеют устройство предварительной (монтажной) настройки пропускной способности.
Технические характеристики
Максимальное рабочее
давление .............................................................16 бар.
Перепад давления на
клапане..............................................10-max.150 кПа.
(10-150 кПа).
Максимальная температура
теплоносителя ................................................. 120 °С.
Инструменты и приложения

DanfossCAD
Программа DanfossCAD дает возможность проектировать и рассчитывать системы отопления и теплохолодоснабжения непосредственно в среде AutoCAD в полном соответствии с требованиями ГОСТА.



Документация
Чертежи

Скачать файл Revit для CDT
Используйте готовые программные пакеты Revit, чтобы работать с изделиями Danfoss в программах двух- или трехмерного моделирования зданий.