Повышение безопасности холодильных систем
Предохранительные SFA 10 и многоходовые DSV 10 клапаны расширяют семейство предохранительных клапанов Danfoss. Новые клапаны выполнены из высококачественных материалов, отличаются инновационным дизайном и имеют давление уставки до 65 бар. Клапаны SFA 10 поставляются настроенными производителем на заданное давление уставки (подтверждается сертификатом) и опломбированными.
«В клапанах SFA и DSV 10 применены высококачественные материалы и современные технологии для повышения их ресурса, точности срабатывания и безопасной эксплуатации в составе холодильных установок с разными хладагентами и давлениями. При правильном подборе, например, в программе CoolSelector2, предохранительные клапаны SFA 10 охватывают широкий диапазон производительностей. Такие нововведения как сервисная смазка, индикатор положения штока и комплект заглушек DSV 10, а также муфты позиционирования SFA 10 позволяют значительно упростить монтажные и сервисные работы», - комментирует Евгений Сухов, к.т.н., академик МАХ, директор по развитию направления «Промышленный холод» в СНГ и Восточной Европе компании «Данфосс».
Основные преимущества
1. Универсальность
- Производительность SFA 10 составляет ~30% от SFA 15 – меньше потери хладагента при срабатывании;
- Совместимость с аммиаком (R717), диоксидом углерода (R744) и ГФУ-хладагентами;
- Максимальное рабочее давление 65 бар изб.;
- Быстрый гидравлический расчет и подбор в программе CoolSelector2.
2. Надежность и точность
- Допуск давления уставки ± 3%;
- Давление полного закрытия: не ниже -10% от давления уставки;
- Давление полного открытия: не выше +10% от давления уставки;
- Сальник DSV 10 типа SVL – высокая герметичность в широком диапазоне параметров;
- Шпиндели, корпус сальника, седло и конус из нержавеющей стали;
- Уплотнение конуса DSV 10 из тефлона - герметичность закрытия при малых усилиях.
3. Простая установка и обслуживание
- Переходные муфты для удобства позиционирования SFA 10;
- Сервис восстановления сертификатов на предохранительные клапаны;
- Индикатор положения штока для безопасного обслуживания;
- Комплект заглушек DSV 10 (опция) для испытаний системы без предохранительных клапанов;
- Смазка (опция) для упрощения сервисного обслуживания.

Предохранительные SFA 10 и многоходовые DSV 10 клапаны
Новые предохранительные клапаны сниженной производительности SFA 10 повышают гибкость применения в современных малоаммиакоёмких, углекислотных и фреоновых холодильных установках.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Руководство по установке | Change-over valve DSV 10 | английский | Россия | 06 авг, 2020 | 825.1 KB | |
Руководство по установке | Safety relief valves SFA 10, SFA 15 | английский | Несколько | 08 ноя, 2020 | 1.1 MB | |
Техническое описание | Многоходовые клапаны DSV 10, DSV 1 и DSV 2 | Русский | Россия | 09 сен, 2020 | 706.1 KB | |
Техническое описание | Предохранительные клапаны Типы SFA 10, SFA 15 и SFA 15-50 | Русский | Россия | 10 авг, 2020 | 1.1 MB |