Сервоприводные клапаны ICS Flexline™

  • Обзор
  • Документация
  • Инструменты и приложения
  • Продукты

Готовы для работы с хладагентами будущего

Благодаря малому весу и компактной конструкции сервоприводные клапаны с пилотным управлением серии ICS, представленные в линейке Danfoss ICV Flexline™, очень просты в установке, обслуживании и эксплуатации.

Клапаны серии ICS совместимы даже с хладагентами, которые еще только разрабатываются. Благодаря надежной конструкции и тщательным испытаниям клапаны способны выдерживать максимальное рабочее давление до 52 бар (754 psi) при температуре рабочей среды от –60 до +120 °C (от –76 до + 248 °F). Их можно использовать в системах с природным хладагентом CO₂, аммиаком и хладагентами высокого давления, которые еще только разрабатываются.

Специальная V-образная форма проходного сечения в регулирующем конусе клапанов серии ICS позволяет увеличить уставку температуры и повысить COP, что в конечном итоге повышает энергоэффективность.

При разработке конструкции изделий серии ICS соблюдается модульный принцип ICV Flexline™, что обеспечивает высокую гибкость при конструировании клапана в соответствии с требованиями клиента. Корпус клапана, общий для серий ICS, ICM и ICLX, выпускается с соединениями различных типоразмеров. Различные функциональные модули в серии ICV предоставляют широкие функциональные возможности, которые могут быть реализованы в любом корпусе клапана. Клапаны со сварными соединениями поддерживают высокое давление и обеспечивают лучшую герметичность конструкции по сравнению с традиционными фланцевыми клапанами.

Особенности и преимущества

Простая и быстрая установка, эксплуатация и обслуживание

Гибкие настройки

Сварное соединение — фланцы не требуются

Малый вес и компактная конструкция

Подходят для систем с природными хладагентами высокого давления, например CO₂

Энергоэффективность благодаря улучшенному регулированию давления

Брошюра о сервоприводных  клапанах ICS Flexline для промышленных систем охлаждения

Сокращение затрат в течение срока службы, большая экономия средств и свобода при проектировании

Сервоприводные клапаны ICS Flexline™ разработаны не только с целью обеспечения экономии и свободы при проектировании: они также обеспечивают надежное, безопасное и экологическое решение сегодня — и в будущем.

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Брошюра Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family Русский Несколько 4.0 MB .pdf
Техническое описание Сервоприводные клапаны с пилотным управлением, Типа ICS Русский Несколько 14 окт, 2018 10.0 MB .pdf

Инструменты и приложения

Приложение по промышленным системам охлаждения Industrial Refrigeration Application Tool — Danfoss

Industrial Refrigeration Application Tool

Хотите узнать больше о промышленных аммиачных системах охлаждения? Программа IR Application Tool представляет собой интерактивную слайдовую презентацию в PowerPoint, которая подробно представляет устройство двухступенчатой аммиачной холодильной установки. При нажатии на конкретный участок установки на экран выводятся детальные чертежи с вырезом и пояснительная информация по конкретной запорно-регулирующей арматуре, необходимой для этого участка. Программа также содержит полезные ссылки на техническую литературу, анимации и видео о продукции.

Продукты

  • Двухступенчатые электромагнитные клапаны ICLX Flexline™ — Danfoss
    Двухступенчатые электромагнитные клапаны ICLX Flexline™
    Новые клапаны линейки ICLX дополняют ассортимент изделий, представленных в серии ICV Flexline™ от Danfoss. Клапаны линейки ICLX представляют собой основные двухступенчатые клапаны с пилотными электромагнитными клапанами.
  • Приводные клапаны ICM Flexline™ — Danfoss
    Приводные клапаны ICM Flexline™
    Благодаря малому весу и компактной конструкции приводные клапаны ICM из серии ICV Flexline™ очень просты в установке, обслуживании и эксплуатации.
  • Регулирующие клапаны ICV Flexline™
    Регулирующие клапаны ICV Flexline™
    Клапаны Danfoss ICV Flexline™ позволяют создавать надежные, безопасные и экологичные решения сегодня — и в будущем. Линейка изделий включает в себя регулирующие клапаны ICS с пилотным управлением, приводные регулирующие клапаны ICM и двухступенчатые электромагнитные клапаны ICLX.
  • Двухступенчатый электромагнитный клапан ICSH Flexline™ производства Danfoss
    Двухступенчатый электромагнитный клапан ICSH Flexline™
    Оттайка горячим газом — очень распространенный и эффективный метод, который используется в промышленных системах охлаждения. При разработке системы нужно тщательно выбирать подходящие технологии и конструктивные особенности, чтобы предотвратить риски для производственной безопасности, причиной которых могут стать даже незначительные изменения условий эксплуатации.