Опросный лист
Заполните опросный лист для расчета теплового пункта. Стандартные решения за 5 минут.
Заполнить
Готовые схемные решения, с полным набором документов всего за несколько минут. Просто заполните электронный опросный лист, и программа подберет подходящее стандартное решение. Тепловая мощность стандартных решений от 20 Мкал/ч до 2500 Мкал/ч (в зависимости от температурных режимов).
- Отопление и вентиляция по зависимым (узлы смешения) и независимым (с использованием теплообменника) схемам;
- ГВС по 1-ступенчатой или 2-ступенчатой схемам;
- Возможность 100% резервирования теплообменников.
Документация
-
Пособие
PDFСтандартные тепловые пункты -
Сборник технических решений
PDFСтандартные блочные тепловые пункты — комплексное решение для проектирования в городе Санкт-Петербург