Термоголовки и термостатические элементы

  • Обзор
  • Инструменты и приложения
  • Вопросы и ответы
  • Документация
  • Продукты
  • Номенклатура продукции
  • Видео
  • Примеры применения

Радиаторные терморегуляторы Danfoss помогают создавать уют в домах. Они поддерживают заданную температуру в каждой комнате и помогают снизить потребление энергии.

По сравнению с клапаном ручного управления расход энергии снижается приблизительно на 20 % за счет использования избыточного тепла и постоянной комнатной температуры.

Danfoss предлагает широкий выбор радиаторных термостатов, которые добавят уюта в доме и сократят расход энергии. Их надежная конструкция выдержит все бытовые нагрузки.

Особенности и преимущества термостатических элементов

Оптимальные условия и домашний уют в каждой комнате.

Единственный в мире радиаторный терморегулятор с газонаполненным термоэлементом. Одним из секретов более чем 20-летнего срока службы радиаторных терморегуляторов являются прецизионные датчики с газовым заполнением. В отличие от других материалов, газ обеспечивает постоянно высокую степень регулировки и скорость срабатывания.

Как работает радиаторный термостат?

Узнайте принцип работы радиаторного термостата Danfoss

Инструменты и приложения

DanfossCAD

DanfossCAD

Программа DanfossCAD дает возможность проектировать и рассчитывать системы отопления и теплохолодоснабжения непосредственно в среде AutoCAD в полном соответствии с требованиями ГОСТА.

Вопросы и ответы

Вы ничего не сэкономите, установив один радиатор на полную мощность и перекрыв остальные. Один полностью разогретый радиатор расходует больше тепла, чем два или три, включенных на четверть. Это особенно справедливо для систем центрального отопления.

При проветривании выключите термостат и оставьте окна открытыми на 5–6 минут. Если не выключить термостат, он отреагирует на сквозняк и автоматически начнет нагреваться.

Всегда поддерживайте температуру не ниже 16 градусов во всех комнатах. Не давайте ей опускаться ниже 14 градусов: это может нанести ущерб зданию и стать причиной сырости, конденсации и плесени.

Сэкономьте энергию и деньги, понижая температуру радиаторов на 2–3 градуса по ночам. Но помните: если понизить температуру больше, чем на 3 градуса, сэкономленные деньги уйдут на повторный разогрев комнаты.

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Каталог Радиаторные терморегуляторы и трубопроводная арматура для систем водяного отопления Русский Россия 04 янв, 2021 10.6 MB .pdf

Продукты

  • Электронные радиаторные терморегуляторы и термостаты — Danfoss
    Электронные радиаторные терморегуляторы и термостаты
    Электронный радиаторный терморегулятор Danfoss Eco™ — это автономный интеллектуальный термостат, который дает возможность управлять домашним радиаторным отоплением.
  • Радиаторные клапаны, термоклапаны для отопления — Danfoss
    Радиаторные клапаны
    Широкий ассортимент надежных клапанов терморегуляторов Danfoss, рассчитанных на суровые условия коммерческих и промышленных секторов, охватывает практически любые системы и условия установки.

Номенклатура продукции

Видео

Примеры применения

Вернуть вложения в капремонт поможет экономия

Вернуть вложения в капремонт поможет экономия

В Азове проведён капремонт жилого дома постройки начала 60-х годов прошлого века. Четырехэтажный жилой дом по улице Зои Космодемьянской имеет 25 квартир, на первом этаже находятся два магазина и парикмахерская. Общая площадь здания 1930 кв. метров.