Насосы для сложных задач с использованием воды высокой очистки
Насосы высокого давления Danfoss PAHT и PAHT G — одно из самых надежных и экологичных решений для систем высокого давления. В ассортименте насосов высокого давления Danfoss представлены модели, подходящие даже для самых ответственных задач, связанных с деионизированной и водой высокой очистки. Эти насосы могут работать с расходом от 0,7 до 354 л/мин (от 0,2 до 93,5 гал/мин) при давлении до 160 barg (2321 psig).
Чтобы избежать загрязнения, насосы Danfoss используют в качестве смазки только перекачиваемую среду и не требуют масла. Очень высокая энергоэффективность насосов позволяет сократить расходы на электроэнергию и выбросы CO2.
Насосы высокого давления Danfoss отличаются надежностью и неприхотливостью в обслуживании за счет меньшего количества подвижных деталей. Это означает, что в обычных условиях насосы могут проработать до 8000 часов, не требуя технического обслуживания. Компактные размеры, низкий вес и прочная конструкция упрощают адаптацию системы к конкретным условиям. Наконец, совокупная стоимость владения насосами Danfoss ниже, чем у аналогичных моделей. Такая оптимизация стала возможна благодаря высокой эффективности и низким расходам на эксплуатацию и обслуживание.
Насосы Danfoss могут поставляться с сертификатом ATEX для использования во взрывоопасных средах.
Особенности и преимущества
Высокоэкологичное устройство насосов, не требующих смазки, устраняет риск загрязнения маслом
Низкие расходы на обслуживание благодаря полностью стальной конструкции без лишних деталей. До 8000 часов работы между циклами техобслуживания
Низкие расходы на электроэнергию благодаря высокоэффективной аксиально-поршневой конструкции
Простота установки
Соответствуют строгим санитарно-гигиеническим требованиям, VDI 6022, HACCP
ISO 9001 и ISO 14001

Примеры использования в системах водой высокой очистки
Узнайте, как можно использовать насосы PAHT в системах с водой высокой очистки.