Коммуникационный модуль RS-485 имеет последовательный интерфейс, предназначенный для подключения теплосчетчиков Ridan SonoSafe/SonoSafe/SonoSelect к сети автоматизированного сбора данных (АСКУЭ) или внешним устройствам по проводной шине RS-485 и последующей передачи данных в систему диспетчеризации. После установки модуля в теплосчетчик соответствующая иконка появится на экране в Меню 2.
Конструктивно модуль выполнен в виде электронной платы, содержащей 5-контактную винтовую клеммную колодку с выводами, имеющими маркировку «Питание+», «Питание–», «D+», «D–» и «Экран». Контакты «Питание+» и «Питание–» подключаются к внешнему источнику постоянного тока напряжением 10–24 В. Сигнальные провода «D+», «D–» и «Экран» используются для передачи данных в формате Modbus-телеграмм по интерфейсу RS-485.
Модуль имеет гальваническую развязку с основным блоком теплосчетчика.
Функции шифрования – отсутствуют.

Соответствие стандарту EIA/TIA-485 (RS-485)
Питание Внешний источник постоянного тока 10–24 В
Потребляемый ток Не более 10 мА (на одну плату)
Скорость передачи данных 19200 бит/с
Протокол передачи данных Modbus RTU
Поддержка автоматической адресации Есть, адреса задаются сетевым концентратором
(теплосчетчик идентифицируется по MAC-адресу)
Гальваническая развязка Да (между модулем и теплосчетчиком)
Шифрование данных Отсутствует
Тип модуля Название Номер клеммы
M-bus Meter bus 24
M-bus Meter bus 25
Импульсный вход Pulse input 1 + 50
Импульсный вход Pulse input 1 – 51
Импульсный вход Pulse input 2 + 52
Импульсный вход Pulse input 2 – 53
Импульсный выход Pulse output 1 + 16
Импульсный выход Pulse output 1 – 17
Импульсный выход Pulse output 2 + 18
Импульсный выход Pulse output 2 – 19
Название Требования к кабелю Значение
Импульсный кабель
22AWG
Длина, м <10–25
Импульсный кабель
22AWG
Диаметр кабеля в изоляции
для обеспечения класса защиты IP, мм
4,2 ± 0,1