Модули управления циркуляционными насосами PCM CP PLUS

  • Обзор
  • Вопросы и ответы
  • Программное обеспечение
  • Документация

Микропроцессорный контроллер с предустановленным программным обеспечением, предназначенный для управления насосными группами до 4х циркуляционных насосов. Модуль обеспечивает поддержку циркуляции в системах горячего водоснабжения, отопления, холодоснабжения и других системах.

При необходимости его можно доукомплектовать модулем расширения РСМ ЕХТ.

Функциональные возможности:

  1. Управление группой до 4-х циркуляционных насосов
  2. Управление переходящим частотным приводом
  3. Анализ перепада давления по реле перепада давления на каждом насосе или по двум аналоговым датчикам
  4. Анализ сухого хода по реле или аналоговому датчику давления
  5. Мониторинг аварий насосов, датчиков, а также их индикация
  6. Возможность интеграции в систему диспетчеризации с помощью встроенного интерфейса RS-485 ModBUS RTU

Особенности и преимущества

Программное обеспечение разработано в России в соответствии с требованиями российского рынка

Для настройки контроллера можно использовать бесплатное ПО «РСМ Конфигуратор»

Настройки контроллера находятся под паролем для защиты от несанкционированного доступа

Несколько алгоритмов работы

Автоматическое выравнивание ресурсов насосов по наработке с возможностью ручной коррекции

Вопросы и ответы

24В, поэтому дополнительно к контроллеру необходимо предусмотреть трансформатор тока

К одному контроллеру можно подключить только 1 модуль расширения

В линейки РСМ и РСМ PLUS аналоговые входы имеют ограничения по типам подключаемых датчиков, поэтому перед применением рекомендуется ознакомиться с техническим описанием.

Для изменения настроек с дисплея контроллера понадобится ввести пароль, который защищает от несанкционированного доступа (пароль указан в инструкции к модулю). Также возможно произвести настройку модуля с помощью бесплатной программы «РСМ Конфигуратор».

Зайдите в меню контроллера Сервис – Инфо модуля – Номер версии – 1.ХХ

Если номер версии контроллера отличается от номера версии в инструкции, напишите запрос c указанием кодового номера модуля и фактической версии прошивки на почту elbox@danfoss.com, и вам вышлют соответствующую инструкцию.

Программное обеспечение

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Руководство по эксплуатации Инструкция PCM CP PLUS v1.04 Русский Россия 14 окт, 2019 1.2 MB .pdf