Блоки мониторинга

  • Обзор
  • Документация
  • Программное обеспечение

Электронный «мозг» интеллектуальной системы магазина

Блок мониторинга — это основной компонент интеллектуальной системы ADAP-KOOL® для управления холодильным оборудованием и ОВиК в продуктовых магазинах разного формата. Этот блок является интеллектуальным центром системы: он координирует обмен данными между отдельными контроллерами холодильного оборудования и ОВиК, включая данные о температуре и аварийные оповещения. Блок можно настроить для оптимизации различных функций, например, давления всасывания и координированного оттайки, благодаря чему обеспечивается значительная экономия электроэнергии и оптимальное регулирование температуры.

Особенности и преимущества

Поддержка всех интеллектуальных устройств Danfoss для управления системами магазина

Встроенные в ADAP-KOOL® функции энергосбережения, отлично зарекомендовавшие себя на практике

Мощные инструменты поддержки для упрощения настройки и ввода в эксплуатацию

Универсальные функции контроля и управления с помощью входов/выходов устройств серии AK

Поддержка различных устройств сторонних производителей, возможность применения в магазинах любого формата

Быстрый доступ к системе с мобильных устройств в любом месте и в любое время

Встроенные графические функции с возможностью настройки

Открытый протокол передачи данных обеспечивает простоту доступа и обмен эксплуатационными данными, а также подключение к облачным сервисам

Инструмент управления несколькими объектами, в том числе для дистанционного контроля

Видеоролик о сервисах Danfoss для управления предприятием

Сервисы Danfoss для управления предприятием — повышение ценности бизнеса с помощью «больших данных»

Планируйте работу на перспективу, используя «большие данные». Обработка и анализ «больших данных» открывает мир новых возможностей. Узнайте, каким образом розничные магазины могут использовать «большие данные» для увеличения дохода, контроля затрат, повышения эффективности своего бизнеса и модели поставок.

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Брошюра Обзорная брошюра по мониторингу. ADAP-KOOL Русский Несколько 01 июл, 2019 6.7 MB .pdf

Программное обеспечение

Программное обеспечение Danfoss ADAP-KOOL®

Оптимизированные системы Danfoss ADAP-KOOL® представляют собой комплексное решение для магазинов наших клиентов. Различные инструменты ПО позволяют выполнять имитационное моделирование, программировать настройки, выполнять пусконаладочные работы, регистрировать и просматривать эксплуатационные данные, обрабатывать аварийные сигналы и непрерывно контролировать работу холодильных установок.