Регуляторы перепада давления и регуляторы/ограничители расхода

  • Обзор
  • Вопросы и ответы
  • Загрузки
  • Видео

Комбинированный регулятор перепада давления/регулятор расхода (PQ) включает в себя два независимых регулятора перепада давления и ограничитель расхода (ручной балансировочный клапан), которые заключены в единый корпус.

Это устройство выполняет две функции:

1) Регулятор перепада давления поддерживает фиксированный перепад давления на ограничителе расхода (управление расходом). Это позволяет автоматически ограничить расход независимо от колебаний давления в системе.

2) Регулятор перепада давления поддерживает постоянный перепад давления на регулирующих клапанах с электроприводом или во всем контуре.

Это лучшее решение для систем центрального отопления, так как оно позволяет устанавливать обе переменные (максимальный расход и перепад давления) независимо от параметров, используемых в системе регулирования нагрева на стороне потребителя. В случаях, когда собственником теплового пункта является потребитель, теплосеть не влияет на ограничение расхода на стороне потребителя системы.

Используя регуляторы и ограничители, предприятия централизованного теплоснабжения могут регулировать расход к каждому потребителю, а также перепад давления на подстанции. Это обеспечивает эффективную балансировку сети.

Другим решением является регулятор PB, который состоит из одного регулятора давления и ограничителя расхода (ручной балансировочный клапан). Регулятор PB используется в системах, где не требуется независимое регулирование расхода и перепада давления.

Преимущества регуляторов перепада давления в системах с переменным расходом

Сбалансируйте тепловую сеть, экономьте энергию и делайте жизнь потребителей комфортнее, используя регуляторы прямого действия для стабилизации и регулирования в тепловых сетях.

Особенности и преимущества

Исключение колебаний давления и оптимизация условий эксплуатации при одновременном повышении точности регулирования температуры

Предназначены для ответственных систем, устойчивы к коррозии, кавитации и загрязнениям

Подключенная система защищена от скачков и колебаний давления, кавитации и шума

Вопросы и ответы

Да, можно. Полностью откройте регулирующий клапан и установите максимальный расход, отрегулировав перепад давления. Также можно рассчитать соответствующий перепад давления, но для этого необходимо знать точную пропускную способность регулирующего клапана.

Мы производим клапаны стандартной длины. Размеры можно посмотреть в технических описаниях изделий Danfoss или скачать 2D- и 3D-модели с чертежами CAD по ссылкам в презентациях изделий. Перейдите в каталог изделий Danfoss, в котором приведены ссылки на документацию и чертежи — перейдите по следующей ссылке.

Нет, заменять регулятор давления не потребуется. Достаточно заменить только настроечную пружину. Обратитесь в ближайший отдел продаж или в службу технической поддержкой для получения подробных инструкций.

Загрузки

Загрузки
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Каталог Гидравлические регуляторы температуры, давления и расхода Русский Россия 16 сен, 2020 23.0 MB .pdf

Видео