Изделия прошли комплексные испытания и запрограммированы в точном соответствии с техническими требованиями заказчика
Термостаты Danfoss подойдут как для бытовой, так и для торговой холодильной техники. Ассортимент продукции Danfoss включает электромеханические термостаты, изготовленные в точном соответствии с требованиям заказчика, а также сервисные термостаты для обслуживания любых холодильных и морозильных установок.
Все термостаты Danfoss для бытовой и торговой холодильной техники имеют сертификаты качества и экологической безопасности по ISO 9001 и ISO 14001.
Основным преимуществом электромеханических термостатов является их функциональная простота, что позволяет обеспечить их высокую надежность, дает определенную свободу при выборе конструктивных решений и упрощает проведение технического обслуживания. Более 342 миллионов термостатов Danfoss уже установлено в разных регионах мира, что подтверждает лидирующую позицию компании в этой отрасли и надежность ее технических решений.
В холодильной отрасли компания Danfoss хорошо известна своими инновациями и бескомпромиссностью в отношении качества продукции. Мы работаем в тесном взаимодействии с нашими клиентами с момента зарождения идеи и до появления на свет готового изделия, обеспечивающего наилучшее решение с наилучшими эксплуатационными качествами в конкретной области применения холодильной техники.
Термостаты для холодильного оборудования Danfoss проходят комплексные заводские испытания и программируются в соответствии с техническими условиями заказчика.
Сотрудники компании Danfoss всегда к вашим услугам, и мы гарантируем клиентам предоставление высококвалифицированных консультаций и услуг до, во время и после приобретения нашей продукции.
Особенности и преимущества
Самое высококачественное из возможных решение
Автономные решения и системы по индивидуальным заказам
Длительный срок службы
Точная работа
Простота установки и обслуживания

Как работает холодильник? — Базовые сведения
Вы когда-нибудь задумывались о том, как работает ваш холодильник? Изучите основы систем охлаждения, ознакомьтесь с основными компонентами холодильника и узнайте, что происходит с хладагентом во время его циркуляции в холодильной системе.
Надежный партнер
В течение почти 80 лет компания Danfoss разрабатывает термостаты, отвечающие потребностям пользователей, для большинства областей применения, включая холодильники, вертикальные морозильные камеры и морозильные лари, кулеры для жидкостей и бутылок, холодильные шкафы, холодильники для вина и ледогенераторы. Термостаты Danfoss для управления устройствами имеют множество полезных функций и широкий модельный ряд. Готовые изделия поставляются со склада, также возможно изготовление по индивидуальному заказу в соответствии с техническими характеристиками заказчика.
Остерегайтесь подделок!
Раньше отличить подлинный высококачественный термостат Danfoss от дешевой подделки не составляло никакого труда. Эти времена прошли, и сегодня внешне подделки являются точной копией оригинала до мельчайших деталей. Но это только так кажется. На самом деле имеются существенные отличия. Для производства термостатов Danfoss используется самая автоматизированная в мире производственная линия для продукции данного вида. Мы разработали термостаты под автоматизированную сборку еще в далеких 1980-х и с тех пор не переставали заниматься доработкой этих производственных линий.
Как подделки, так и электромеханические термостаты других производителей, имеющиеся на рынке, не приспособлены под автоматизированную сборку, и, следовательно, большой объем работ по сборке этих устройств выполняется вручную.
Каждый, кто разбирается в вопросах качества, знает, что изготовление изначально качественной продукции намного лучше, нежели определение качественных изделий методом отбраковки. Автоматизированные процессы точны и полностью воспроизводимы — в отличие от операций, выполняемых вручную, так как все операторы делают свою работу немного по-другому.
Этим и обусловлено столь высокое качество и столь низкий процент претензий к изделиям Danfoss.
При возникновении малейших сомнений в подлинности электромеханического термостата Danfoss просим обращаться к нам за консультацией в любое время.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Уведомление | Danfoss Service Thermostats | английский | Несколько | 24 сен, 2019 | 1.4 MB |