Электрические системы теплого пола

  • Обзор

Решения Danfoss типа «теплый пол» подходят для полов из любых материалов

Системы теплого пола Danfoss можно монтировать под любыми напольными покрытиями: керамической плиткой, натуральным камнем, плитами из различных материалов (например, из мрамора, терраццо или дерева), под деревянным паркетом, ламинатом или деревянной доской, под любыми ковровыми покрытиями во всю площадь пола, линолеумом и любыми другими напольными покрытиями.

 

 

Выберите систему теплого пола производства Danfoss, которая лучше всего подходит для каждого помещения вашего дома: для ванной комнаты или кухни, гостиной, детской, солярия, прихожей или спальни. Независимо от типа напольного покрытия благодаря использованию эффективных термостатов Danfoss в помещении всегда будет комфортная температура, а пол — теплым и создающим уют.

Тип пола: керамическая плитка, натуральный камень или терраццо

Напольные покрытия из керамической плитки, мраморных или гранитных плит и терраццо изящны, просты в уходе и практически не повреждаются. У каменных напольных покрытий есть множество преимуществ. Однако каменные полы без обогрева не способствуют комфорту в доме.

Для обогрева холодных каменных полов можно использовать системы теплого пола Danfoss. Наши нагревательные кабели или маты можно разместить непосредственно под каменным полом, чтобы ногам было тепло, а в помещении поддерживалась комфортная температура.

Системы теплого пола Danfoss хорошо подходят для обогрева каменного пола, так как он быстро остывает, но также и быстро прогревается нагревательными кабелями или матами, размещенными непосредственно под полом. Поэтому для обогрева каменных полов отлично подходят высокотехнологичные термостаты Danfoss, которые точно и эффективно управляют температурой. Они обеспечивают очень комфортные условия и экономию энергии. Комфортная температура пола зависит от типа напольного покрытия. Для плитки, камня и терраццо она составляет 26–29 °C.

Тип пола: деревянный паркет или ламинат

Дерево — это натуральный материал, который сжимается или расширяется в зависимости от температуры. Это свойство определяет требования к системе обогрева пола, которая должна распределять тепло плавным и контролируемым образом.

Электронные термостаты Danfoss ECtemp™ с датчиками температуры пола являются идеальным выбором для обогрева деревянных полов. Они всегда поддерживают температуру покрытия в допустимых пределах, рекомендованных изготовителями деревянных полов.

В любом случае важно хорошо изолировать пол для обеспечения самых комфортных условий при обогреве помещения и максимальной экономии.

Тип пола: ковровое покрытие во всю площадь пола

Ковровые покрытия во всю площадь пола (уложенный ковролин) сами по себе являются теплыми. Тем не менее полы с ковровыми покрытиями также может быть выгодно обогревать с помощью систем теплого пола Danfoss. Нагревательные кабели или маты должны покрываться слоем строительного раствора для плитки или самовыравнивающейся стяжки толщиной не менее 6 мм. Это обеспечивает эффективное и равномерное распределение тепла по поверхности пола.

Ковровые покрытия имеют изолирующие свойства, поэтому смонтированная под толстым шерстяным ковровым покрытием система теплого пола может немного медленнее реагировать на изменения температуры в помещении.

 

Как мы можем помочь вам

Для любой комнаты

Для напольных покрытий любых типов

Снижает риск падения на мокрой плитке в ванной комнате или на кухне

Электрическое отопление — отличный выбор для энергосберегающих домов

Незаметный источник тепла

Интеллектуальное приложение Danfoss ECtemp™ — беспроводное управление системой электрического отопления

Это приложение превращает мобильное устройство пользователя в интуитивно понятный пульт дистанционного управления системой теплого пола. Для устройств на ОС Android и iOS