Повышение уровня комфорта и оптимизация энергопотребления при вентиляции здания
Преобразователи частоты Danfoss с удобными для пользователя интерфейсами, интеллектуальными функциями распределенного управления и сниженным энергопотреблением улучшают рабочие характеристики вентиляторов.
Преобразователи частоты VLT® HVAC Drive и VLT® Refrigeration Drive преобразуют данные датчиков давления и скорости в величину расхода, благодаря чему становится возможна настройка на фиксированный расход или фиксированную разность расходов. Это позволяет стабилизировать микроклимат в здании и снизить энергопотребление. Чтобы дополнительно повысить уровень комфорта, подключенные к вентиляторам преобразователи частоты можно настроить таким образом, чтобы они избегали работы в интервалах частот, где возникает резонанс и повреждается система вентиляции.
Функции расширенной системы управления зданием
При интеграции в сеть системы управления зданием все точки ввода-вывода преобразователей частоты ОВК будут доступны как удаленные точки ввода-вывода. Например, к системе можно напрямую подключать датчики комнатной температуры (Pt1000/Ni1000).
Улучшения производительности при обработке воздуха
VLT HVAC Drive и VLT Refrigeration Drive оснащены встроенным интеллектуальным логическим контроллером и четырьмя ПИД-регуляторами с автоматической настройкой, которые управляют функциями кондиционирования воздуха при помощи вентиляторов, клапанов и заслонок. Высвобождаются прямые цифровые контроллеры системы управления зданием, а ценные точки данных сохраняются, что снижает затраты на обработку и подачу воздуха.
Преобразователь частоты VLT HVAC Drive обрабатывает логические правила и входные данные от датчиков, реализуя функционал в масштабе реального времени, а также запрограммированные по времени действия. Это позволяет преобразователю частоты лучше управлять широким рядом прикладных задач:
- работа по расписанию в выходные и рабочие дни;
- каскадное регулирование P-PI для управления температурой;
- выравнивание расхода между свежим и выходящим воздухом;
- мониторинг приводного ремня. Контролируя зависимость между током и скоростью преобразователь частоты переменного тока способен отследить обрыв ремня. Недостаточный расход воздуха обнаруживается немедленно, что позволяет принять меры по сокращению затрат и простоя.
- VLT Pressure Transmitter PTU 025 с 4 датчиками давления для контроля фильтров и измерения расхода воздуха и давления в вентиляционных системах
- Монтажный комплект для выноса панели управления привода VLT® позволяет устанавливать преобразователь частоты рядом с вентиляторами внутри вентиляционных установок и крышных агрегатов кондиционирования воздуха, монтируя его панель управления снаружи для удобства доступа и эксплуатации.
Надежное подавление гармоник
Хотя преобразователи частоты повышают точность, экономят электроэнергию и продлевают срок службы установок, они также создают гармонические токи в сети. Если не контролировать гармонические токи, они могут отрицательно повлиять на производительность и надежность генераторов и другого оборудования.
Вы можете воспользоваться нашими знаниями об эффективном подавлении гармоник, программными инструментами и выбрать любое из подходящих вам решений.
Концепция EC+
Когда создается система ОВК, для получения наилучших характеристик и КПД системы отдельные компоненты (двигатель, преобразователь частоты и вентилятор) должны быть гибкими и высокосовместимыми друг с другом. Например, если выбрать двигатель с высоким КПД, совместимый только с вентиляторами с более низким КПД, пострадает КПД всей системы, что не будет соответствовать ни высоким характеристикам отдельных компонентов, ни инвестициям.
Концепция EC+ от Danfoss Drives дает возможность проектировщикам систем вентиляции сочетать преобразователь частоты VLT® HVAC Drive с вентилятором с самым высоким КПД и высокоэффективным двигателем с постоянными магнитами или с синхронным реактивным двигателем.
Преимущества концепции EC+
- Свободный выбор технологии электродвигателя: двигатель с постоянными магнитами, асинхронный двигатель или синхронный реактивный двигатель с одним и тем же преобразователем частоты и ПО
- Установка и эксплуатация устройства не меняются
- Независимость от изготовителя при выборе всех компонентов
- Превосходные показатели КПД системы благодаря комбинированию отдельных компонентов с оптимальным КПД
- Возможна модернизация существующих систем
- Большой диапазон номинальных мощностей для стандартных двигателей с постоянными магнитами и синхронных реактивных двигателей
Свяжитесь с нами
Для получения дополнительных сведений обратитесь к специалистам Danfoss.