Преобразователи частоты для компрессоров в жилых зданиях

  • Обзор
  • Свяжитесь с нами
  • Продукция

Управление компрессорами для вентиляции и кондиционировании воздуха в здании

Управление числом оборотов позволяет регулировать температурный режим охладителей по постоянному давлению, благодаря чему расходуемая мощность согласуется с фактическими потребностями, определяемыми на основе показаний температурных датчиков в системе. Управление числом оборотов выгодно, когда компрессор работает в течение длительного времени при частичной нагрузке. Работа систем на более низкой скорости позволяет потреблять меньше электроэнергии, благодаря чему снижаются эксплуатационные расходы. Кроме того, вследствие устранения функциональной избыточности как компрессора, так и системы в целом, уменьшаются затраты на их монтаж.

При использовании преобразователей частоты Danfoss нужно меньше запусков и остановов, что уменьшает механический износ. А специализированные функции, такие как «пропуск резонанса», позволяют легко задать для преобразователя частоты нежелательные частоты работы, исключить шум и повреждения.

Изделия для компрессоров включают устройства плавного пуска, преобразователи частоты большой мощности, преобразователи частоты низших гармоник, фильтры гармоник AHF. Все преобразователи поставляются с встроенными каскадными контроллерами, катушками постоянного тока и ПИД-регуляторами.

Один из основных компонентов затрат на протяжении срока службы холодильной системы — это электроэнергия. Зачастую расходуемая мощность системы охлаждения превышает фактическую тепловую нагрузку из-за необходимости учета сезонных колебаний, максимально возможной загруженности холодильной камеры продуктами, максимального количества людей, которые могут находиться рядом с холодильным оборудованием, и возможной работы электрических устройств, увеличивающих тепловую нагрузку. Современные специализированные преобразователи частоты, например представленные ассортиментом преобразователей VLT® Danfoss Drives, непрерывно регулируют мощность оборудования в соответствии с фактической тепловой нагрузкой и потребностями технологического процесса. Среди преимуществ этого подхода — значительно меньшее энергопотребление, сниженные эксплуатационные затраты и расходы на обслуживание. 

Интеллектуальное управление компрессором и вентилятором конденсатора/испарителя необходимо в любой оптимизированной системе охлаждения. Обычно можно достичь 10–25 % экономии электроэнергии, применив преобразователи частоты Danfoss для управления производительностью работы холодильных компрессоров, конденсаторов и испарителей. При обеспечении стабильности и уравнивании производительности с фактической нагрузкой общесистемный коэффициент производительности (COP) улучшается, приводя к значительной экономии энергии.

Каскадное управление повышает энергосбережение и сокращает стоимость жизненного цикла

Преобразователь частоты может управлять компрессорами по каскадному принципу, обеспечивая максимально экономичное функционирование системы при частичной нагрузке. Базовая нагрузка обслуживается одним агрегатом, например компрессором, который управляется преобразователем частоты. При росте тепловой нагрузки преобразователь частоты запускает дополнительные компрессоры один за другим. При работе по такой схеме агрегаты работают в наиболее оптимальных режимах, а преобразователь частоты постоянно поддерживает максимально возможную энергоэффективность системы в целом.

Тщательно продуманная схема каскадного управления также гарантирует минимум износа отдельных агрегатов. Посредством ротации агрегатов, обслуживающих базовую нагрузку, специалисты по эксплуатации могут обеспечить сопоставимое количество часов работы каждого из них и сравнимый уровень износа. Таким образом продлевается срок службы агрегатов, а также увеличиваются межсервисные интервалы и достигается экономия в течение всего срока службы.

Усовершенствованный многозонный пакетный контроллер Danfoss Drives обеспечивает эффективное каскадирование и способен управлять шестью компрессорными установками. При этом минимизируется энергопотребление, исключается слишком частая раскрутка и замедление, стабилизируются давление и температура, а также уменьшается износ компрессоров. Аналогичным образом каскадный контроллер равномерно распределяет рабочие часы между всеми насосами, обеспечивая минимально возможный износ каждого отдельного насоса.

Охладители

Управление числом оборотов позволяет обеспечить оптимальную температуру технологического процесса, благодаря чему расходуемая мощность согласуется с фактическими потребностями, определяемыми на основе показаний температурных датчиков в системе. Управление числом оборотов выгодно, когда компрессор работает в течение длительного времени при частичной нагрузке. Работа систем на более низкой скорости позволяет потреблять меньше электроэнергии, благодаря чему снижаются эксплуатационные расходы. Кроме того, вследствие устранения функциональной избыточности как компрессора, так и системы в целом, уменьшаются затраты на их монтаж.

При использовании преобразователей частоты Danfoss нужно меньше запусков и остановок, что уменьшает механический износ. Такие специальные функции, как управление возвратом масла,защита по высокому и низкому давлению и пропуск резонансных частот, обеспечивают безопасность эксплуатации охладителя.

Изделия для компрессоров включают устройства плавного пуска, преобразователи частоты большой мощности, фильтры гармоник AHF со встроенной дополнительной функцией каскадного контроллера, дроссели постоянного тока и ПИД-регуляторы.

Стратегии запуска и пиковой нагрузки

Запуск — это важнейшая фаза работы компрессора. Преобразователь частоты VLT Refrigeration Drive сводит к минимуму количество требуемых пусков, изменяя скорость работы компрессора для подстройки производительности в ходе работы. Максимальное количество циклов запуска/останова за определенный период настраивается с панели управления.

Преобразователь частоты VLT Refrigeration Drive выдает 135 % от номинального пускового крутящего момента в течение короткого периода. В ходе нормальной работы крутящий момент в 110 % от номинального доступен в течение 60 секунд.

Для продления срока службы преобразователя частоты можно открывать клапан сброса давления, позволяющий компрессору быстро запускаться без нагрузки.

Пусковой крутящий момент 135 %

Преобразователь частоты VLT Refrigeration Drive выдает 135 % от номинального пускового крутящего момента в течение 30-секундного периода. В ходе нормальной работы крутящий момент в 110 % от номинального доступен в течение 60 секунд.

Пуск без нагрузки

Для продления срока службы преобразователя частоты можно открывать клапан сброса давления, позволяющий компрессору быстро запускаться без нагрузки.

Меньшие компрессоры с той же пиковой нагрузкой

С краткими периодами пиковой нагрузки можно справляться, настраивая систему с компрессором меньшего размера, с которым преобразователь частоты будет работать при частотах до 90 Гц. В этом случае необязательно использовать больший компрессор исключительно для обеспечения пиковой нагрузки.

Нейтральная зона

Преобразователь частоты VLT Refrigeration Drive продолжает управлять компрессорами с постоянной скоростью в ситуациях, когда происходит сбой компрессора с регулируемой скоростью. В случае отказа специальным параметром «Нейтральная зона фиксированной скорости» определяется нейтральная зона; расширяя нейтральную зону, можно уменьшить число запусков.

Функции оптимизации
Оптимизация P0

Преобразователь частоты VLT Refrigeration Drive поддерживает подключение контроллера ADAP-KOOL® LonWorks для оптимизации P0.

Дневной/ночной контроль

Изменение установки компрессора и схемы скоростей вентилятора испарителя позволяет обеспечить соответствие дневной и ночной нагрузкам, а также избежать чрезмерного потребления энергии.

Мониторинг окончательной температуры конденсации

Отслеживая уровень высокого давления на плавающей головке, можно снижать скорость, прежде чем высокое давление достигнет критического значения.

Дополнительные сведения о преобразователях частоты см. в разделах Охлаждение и кондиционирование и Автомобильная промышленность и транспорт/преобразователи частоты для компрессоров

Свяжитесь с нами

Для получения дополнительных сведений обратитесь к специалистам Danfoss.

Продукция

  • VLT® Advanced Active Filter AAF 006
    VLT® Advanced Active Filter AAF 006
    Активный фильтр AAF006 анализирует гармоники прилагаемой нагрузки и компенсирует их, применяя активное контррегулирование.
  • Усовершенствованный VLT® HVAC Drive FC 102
    VLT® HVAC Drive FC 102
    Сверхпрочный, ультрасовременный преобразователь FC102 расширяет возможности применения насосов и вентиляторов в системах управления зданиями и прекрасно функционирует вне помещения практически в любых климатических условиях.
  • VLT® Refrigeration Drive FC 103
    VLT® Refrigeration Drive FC 103
    FC 103 рассчитан на управление компрессорами, насосами и вентиляторами для обеспечения существенной экономии электроэнергии в холодильных установках.
  • Устройство плавного пуска VLT® Compact Starter MCD 201 и MCD 202
    Устройство плавного пуска VLT® Compact Starter MCD 201 и MCD 202
    Два семейства устройств плавного пуска обеспечивают полнофункциональное решение для пуска двигателей мощностью до 110 кВт.
  • VLT® Soft Start Controller MCD 100
    VLT® Soft Start Controller MCD 100
    Чрезвычайно экономичное и компактное устройство плавного пуска предоставляет базовые функции плавного пуска и останова, а также удобно монтируется на DIN-рейке.