Теплопередача

  • Обзор
  • Продукты

При отоплении или охлаждении здания теплообменники играют важную роль в создании комфортных условий в помещении. Они предназначены для распределения тепловой энергии по всему зданию, а также для снабжения горячей водой для бытовых нужд по мере необходимости.

 

Теплообменник как важный элемент подстанции

Пластинчатые теплообменники Danfoss крупных и средних типоразмеров являются неотъемлемой частью подстанции. Они получают энергию от источника и распределяют ее по всем системам целых жилых районов, частных и многоквартирных жилых домов или общественных зданий. Благодаря высокой эффективности пластин потери энергии, поставляемой к месту назначения, сведены к минимуму.

В системах ОВиК высотных жилых и общественных зданий необходимо наличие подстанций с теплообменниками, которые выполняют роль прерывателей давления. Использование высокоэффективных теплообменников, рассчитанных на высокий уровень давления и обеспечивающих очень незначительный перепад температуры между входящим и исходящим потоками, уменьшает циркуляционный поток и обеспечивает равномерное распределение температуры, что в конечном итоге ведет к сокращению необходимого в здании числа подстанций для работы в условиях больших нагрузок. Это высвобождает дополнительное место, которое можно использовать более эффективно.

Теплопередача в жилых зданиях

В жилых зданиях пластинчатые теплообменники Danfoss средних и малых типоразмеров предназначены для подвода энергии из внешнего источника во внутренние системы. Наши теплообменники, которые обычно являются составной частью установки, обеспечивают равномерное распределение тепловой энергии по всему зданию и требуемую температуру воздуха в помещении, а также горячее водоснабжение для бытовых нужд. Эффективность теплообменников Danfoss позволяет достигать очень незначительного перепада температуры между входящим и исходящим потоками, поэтому они являются очень экономичными. Кроме того, такие теплообменники устраняют необходимость в использовании буферных резервуаров для подготовки горячей воды для бытовых нужд, что предотвращает опасность размножения бактерии легионеллы и способствует более строгому соблюдению гигиенических требований.

 

Как мы можем помочь вам

Теплообменники, полностью соответствующие вашим требованиям

Сниженный расход позволяет обойтись без труб большого диаметра

Не требуется замена насосов на более мощные

Снижение потребления электроэнергии

Укоренная окупаемость инвестиций

Система горячего водоснабжения для бытовых нужд, предотвращающая размножение бактерии легионеллы

Правильный выбор системы теплопередачи позволяет снизить затраты на строительство и расходы на эксплуатацию здания, а модернизация используемой установки поможет снизить энергопотребление. Эксплуатационная гибкость является ключевым фактором, так как в каждом здании приходится решать разные задачи. В широком ассортименте изделий Danfoss можно подобрать теплообменники, соответствующие требованиям конкретного проекта в отношении габаритов, веса и характеристик теплопередачи.

Продукты

  • Паяные пластинчатые теплообменники Danfoss Ridan
    Паяные теплообменники
    Рабочие характеристики паяных теплообменников непрерывно совершенствовались на протяжении 30 лет, обеспечивая непревзойденную эффективность для любых задач.
  • Разборные теплообменники Danfoss Ridan
    Разборные теплообменники
    Разборные пластинчатые теплообменники применяются для теплообмена между различными средами. Для заказа доступны теплообменники Данфосс и Ридан.