На заводе «Данфосс» в Подмосковье изготовлен БТП рекордных размеров

13 июня 2019 г.

Блок автоматизирует теплоснабжение одного из микрорайонов Астрахани.

Диаметр подключения данного блочного теплового пункта (БТП) — 300 мм. В соответствии с проектом мощность системы отопления составляет 13,6 МВт, ГВС — 3 МВт.

Самый большой из выпускаемых компанией типоразмеров БТП предназначен для ЦТП–10 в Астрахани. Решение обеспечит качественное теплоснабжение свыше 50 объектов, среди которых жилые дома высотой до десяти этажей, школы, детские сады. Современное оборудование пришло на смену устаревшим схемам с использованием котельной.

Две основных задачи, поставленные при проектировании, — обеспечить максимальную энергоэффективность систем теплоснабжения микрорайона при подключении их к городской теплосети и минимизировать площадь под новое здание ЦТП среди жилой застройки. Для их выполнения было принято решение применить блочно-модульное исполнение заводской готовности. Предложение «Данфосс» обеспечивает полную автоматизацию технических процессов в ЦТП и выгодно отличается компактными габаритами готового изделия.

Конструкция БТП предусматривает все необходимые узлы для управления системами теплоснабжения. Электронный контроллер ECL осуществляет управление автоматикой с использованием функции погодной компенсации. Автоматизация регулирования сокращает влияние человеческого фактора и снижает энергопотребление.