Выпущены обновления плагина DanfossCAD

6 июля 2020 г.

Последняя версия модуля расширения DanfossCAD открывает еще больше возможностей для работы в AutoCAD. С момента выхода плагина в свет в нем было реализовано множество дополнительных функций:

  • подключение двойной трубой к потребителям/источникам/приборам отопления;
  • черчение двойной трубой с другим положением подающей и обратной трубы;
  • синхронизация одним кликом;
  • обновление спецификаций узлов вместе с расчетом (актуально для вновь размещенных на чертеже спецификаций узлов);
  • автоматический подбор типа используемого прибора отопления;
  • выгрузка спецификации в форматах .dxf или .xlsx;
  • разделение спецификации по источникам тепла — для активации функции достаточно заполнить параметры названий для источников;
  • автозамена типов трубы настроена по умолчанию для новых расчетов — для получения такой возможности требуется обновить базу данных приложения по нажатию на кнопку «Обновить базу» в окне «О программе».

В окне документации добавлены новые таблицы:

  • данные об источниках тепла;
  • настройки арматуры;
  • диаметры стояков, проходящих через перекрытия.

Также в спецификацию будет выводиться информация об количестве окрашиваемой поверхности для просчета объемов требуемой краски и грунтовки для стальных трубопроводов.

Последняя сборка позволяет использовать модуль расширения DanfossCAD с AutoCAD 2020 и 2021. Использование некоторых новых функций требует установки последней версии плагина.