Онлайн-конференция «Системы централизованного теплоснабжения»

Конференции
Дата: 7 Июль, 2021

Несмотря на положительную динамику энергоемкости, темпы повышения энергоэффективности экономики в России все еще отстают от среднемировых показателей. Минэкономразвития разработало комплекс мер для снижения энергоемкости ВВП на 30% к 2030 году.

Технологии, с помощью которых можно достичь этого показателя, уже существуют. Они есть у «Данфосс», и мы расскажем о них на онлайн-конференции «Системы централизованного теплоснабжения» 7 июля 2021 г.

Конференция пройдет в прямом эфире на канале Danfoss. Тепловая автоматика в YouTube. Участие бесплатное. Зарегистрируйтесь, чтобы получить напоминание и ссылку на трансляцию накануне и непосредственно в день мероприятия.

Программа конференции

10:05. Основные тенденции на рынке централизованного теплоснабжения
10:15. Будущее систем централизованного теплоснабжения
11:20. Влияние регулирования перепада давления на температуру возвращаемого теплоносителя
11:40. Гидравлические регуляторы серии Virtus. Оптимизация работы тепловой сети
12:10. Балансировка тепловой сети с помощью регуляторов Virtus. Пилотный проект в Казани
12:25. Схемные решения подключения ИТП и ЦТП к источнику. Пусконаладка регуляторов перепада давления
13:00. Комбинированные регулирующие клапаны. Опыт применения в Санкт-Петербурге
13:20. Программное обеспечение Leanheat Monitor для оптимизации работы тепловой сети. Результаты пилотного проекта в Перми