TXV Superheat Tuner

  • Обзор
  • Загрузки
  • Продукты
  • Ограничение ответственности
  • Свяжитесь с нами

Настройте и оптимизируйте параметры перегрева менее чем за 15 минут

Больше не нужно подбирать настройки перегрева методом проб и ошибок.

Приложение TXV Superheat Tuner, входящее в комплект программ Danfoss CoolApps Toolbox, позволяет специалистам по обслуживанию и монтажникам систем ОВКВ оптимизировать перегрев всего одной-двумя настройками на большинстве термостатических расширительных клапанов.

Раньше это занимало часы, а теперь — считанные минуты. Просто введите базовую информацию о системе, с которой работаете, и приложение TXV Superheat Tuner предоставит рекомендации по индивидуальной настройке клапанов. 

Исходя из этой информации, можно оптимизировать охлаждающую систему менее чем за 15 минут и повысить ее энергоэффективность. Результат: клиент экономит деньги, а вы получаете повторные заказы. Приложение TXV Superheat Tuner делает свои рекомендации по оптимизации на основе продвинутых алгоритмов. Их разработали и протестировали лучшие инженеры компании Danfoss, при этом учитывалась не только чувствительность отдельных клапанов, но и множество других факторов.

Больше не потребуются руководства по клапанам TXV, расчеты зависимости температуры от давления и настройка методом проб и ошибок. Приложение TXV Superheat Tuner позволяет сразу провести точную настройку, сберегая время и обеспечивая наилучший результат.

Скачайте бесплатное приложение TXV Superheat Tuner для устройств Android и iOS.

Загрузки

Продукты

  • Термостатические расширительные клапаны — Danfoss
    Термостатические расширительные клапаны
    Термостатические расширительные клапаны поставляются как в виде отдельных частей (корпусов и клапанных узлов), так и в виде клапанов в сборе (клапаны с незаменяемыми клапанными узлами). В данной категории также представлены термостатические клапаны подачи жидкого хладагента.

Ограничение ответственности

Приложение TXV Superheat Tuner (далее —«Приложение») предоставляется на условиях «как есть» и «при наличии возможности» и только для использования в предусмотренных компанией Danfoss целях. Всю ответственность за его использование несет исключительно пользователь. Приложение, а также полученные с его помощью результаты и сведения не заменяют собой технические рекомендации и должны проверяться пользователем. Эти результаты и сведения не являются достоверными прогнозами и не должны использоваться в качестве точных данных или инструментов анализа.

Компания Danfoss не принимает на себя никакие гарантийные обязательства и обязанности в отношении данного Приложения — явно выраженные, подразумеваемые или установленные законом, включая, помимо прочего, гарантии коммерческой годности, обеспечения удовлетворительного качества, пригодности для конкретной цели, точности и отсутствия нарушений прав третьих сторон. Компания Danfoss не дает гарантий в том, что Приложение удовлетворяет всем требованиям пользователя, а также в бесперебойной или безошибочной работе Приложения.

В тех случаях, когда это не запрещено законом, компания Danfoss ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые прямые, косвенные убытки или ущерб или за убытки или ущерб вследствие первичного ущерба или вызванные особыми обстоятельствами, в том числе, без каких бы то ни было ограничений, за имущественный ущерб, убытки вследствие утраты сбережений, прибыли или потери данных, которые возникли в результате любого использования Приложения.

Свяжитесь с нами

Для получения дополнительных сведений обратитесь к специалистам Danfoss.