KoolCode

  • Обзор
  • Свяжитесь с нами
  • Загрузки
  • Ограничение ответственности

Приложение для определения кодов аварийных сигналов системы охлаждения

KoolCode экономит время специалистов по системам охлаждения для супермаркетов, так как они могут идентифицировать коды электронных средств управления ADAP-KOOL®, EKC, ERC и Optyma Plus прямо на месте.

Подключение к Wi-Fi или мобильному Интернету не нужны — просто используйте KoolCode в автономном режиме для быстрой идентификации кодов аварийных сигналов, ошибок, состояния и параметров.

KoolCode упрощает определение кодов, устраняя необходимость в использовании печатного руководства или ноутбука.  Введите индивидуальный код, чтобы задать определенное условие, или выберите условия из обширного списка и сократите возможные варианты до конкретного контроллера и типа кода.

По мнению пользователей, KoolCode является одним из лучших доступных приложений по системам охлаждения, поэтому оно имеет оценку в 4,5 балла в магазине Google Play.

Скачайте KoolCode и получите простой автономный инструмент, который можно использовать для простого поиска кодов электронных средств управления прямо с мобильного телефона.

Свяжитесь с нами

Для получения дополнительных сведений обратитесь к специалистам Danfoss.

Загрузки

Ограничение ответственности

Приложение KoolCode (далее —«Приложение») предоставляется на условиях «как есть» и «при наличии возможности» и только для использования в предусмотренных компанией Danfoss целях. Всю ответственность за любое его использование несет исключительно пользователь. Приложение, а также полученные с его помощью результаты и сведения не заменяют собой технические рекомендации и должны проверяться пользователем. Эти результаты и сведения не являются достоверными прогнозами и не должны использоваться в качестве точных данных или инструментов анализа.

Компания Danfoss не принимает на себя никакие гарантийные обязательства и обязанности в отношении данного Приложения — явно выраженные, подразумеваемые или установленные законом, включая, помимо прочего, гарантии коммерческой годности, обеспечения удовлетворительного качества, пригодности для конкретной цели, точности и отсутствия нарушений прав третьих сторон. Компания Danfoss не дает гарантий в том, что Приложение удовлетворяет всем требованиям пользователя, а также в бесперебойной или безошибочной работе Приложения.

В тех случаях, когда это не запрещено законом, компания Danfoss ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые прямые, косвенные убытки или ущерб или за убытки или ущерб вследствие первичного ущерба или вызванные особыми обстоятельствами, в том числе, без каких бы то ни было ограничений, за имущественный ущерб, убытки вследствие утраты сбережений, прибыли или потери данных, которые возникли в результате любого использования Приложения.