Программа подбора реле и клапанов для промышленных систем

  • Обзор
  • Свяжитесь с нами

Для монтажников: простой подбор реле давления и клапанов

Нужна помощь в выборе подходящего электромагнитного клапана или реле давления? Программы подбора компонентов Danfoss помогают всего за несколько шагов найти подходящее решение для стандартных областей применения.

Программа подбора электромагнитных клапанов и реле давления предназначена для специалистов по монтажу и конечных пользователей. Она позволяет выбирать компоненты для различных стандартных систем. Программы подбора можно использовать на планшете или мобильном устройстве. Эти программы позволяют определить, какие клапаны, катушки или реле давления из ассортимента продукции Danfoss лучше всего подойдут для конкретных условий. Когда подходящий электромагнитный клапан или реле давления выбраны, вы можете просто отправить текстовое сообщение или письмо по электронной почте, а также распечатать информацию о продукте. Чтобы узнать, где приобрести продукцию, воспользуйтесь интуитивно понятным справочником дистрибьюторов, где приведены контактные данные региональных дистрибьюторов компании Danfoss в 20 странах мира.

Производителям серийного оборудования, которым необходимо оборудование, отвечающее требованиям конкретных систем, рекомендуем обратиться в ближайший офис продаж компании Danfoss.

Программа подбора электромагнитных клапанов

Подбор электромагнитного клапана за пять простых шагов

Чтобы воспользоваться программой для подбора продуктов, достаточно просто выбрать данные из пяти выпадающих меню. 

  • Рабочая среда.
  • Система.
  • Назначение.
  • Присоединительный размер.
  • Напряжение катушки.
Программа подбора реле давления

Подбор реле давления за пять простых шагов

Чтобы воспользоваться программой для подбора продуктов, достаточно просто выбрать данные из пяти выпадающих меню.

  • Система.
  • Корпус.
  • Функция сброса.
  • Присоединительный размер.
  • Диапазон настройки.

Свяжитесь с нами

Для получения дополнительных сведений обратитесь к специалистам Danfoss.