Высокая точность и длительный срок службы
В линейке термостатических расширительных клапанов Danfoss модели для разных систем охлаждения и условий применения. Клапаны оптимизированы для использования с хладагентами разных типов в различных рабочих диапазонах при фиксированном или регулируемом перегреве. Предусмотрено несколько вариантов присоединения.
Термостатические расширительные клапаны Danfoss отличаются высокой точностью регулирования и обеспечивают длительный срок службы системы охлаждения. Клапаны регулируют подачу жидкого хладагента в испарители и защищают от попадания в компрессор жидкого хладагента.
Термостатический расширительный клапан поддерживает постоянный перегрев (или уровень хладагента) при различных нагрузках в системе охлаждения, тем самым обеспечивая экономию энергии.
Особенности и преимущества
Конструкции с регулируемым и фиксированным перегревом
Высокие значения МОПД и рабочего давления
Компактность
Может поставляться с заправкой MOP (максимальное давление регулирования) для защиты двигателя компрессора от повышенного давления кипения при нормальной работе

Регулирование расхода с высочайшей точностью, независимо от условий эксплуатации системы
Термостатические клапаны компании Danfoss предназначены для обеспечения точного регулирования подачи хладагента в испарители. Кроме того, они предотвращают попадание жидкого хладагента в компрессор.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Брошюра | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Русский | Несколько | 05 июн, 2018 | 8.2 MB |