Реле температуры KP для общепромышленного применения

Реле температуры KP производства компании Danfoss используются для систем регулирования, контроля и аварийной сигнализации в промышленных установках. Реле температуры KP — это автоматические реле, положение контактов которого зависит от температуры контролируемой среды. Эти устройства снабжены однополюсным переключателем на два направления (SPDT) и могут непосредственно управлять работой однофазных двигателей переменного тока мощностью до 2 кВт.

Технические характеристики:

  • Диапазоны температуры: –30…150 °C.
  • Высокая нагрузочная способность контактов. Высокое быстродействие контактов.
  • Модели с позолоченными контактами.
  • Класс защиты IP44 при монтаже с защитной крышкой.
  • Модели с классом защиты IP55.
  • Компактные размеры экономят место и упрощают монтаж.

Реле температуры KP

Контактная система: однополюсный перекидной контакт (SPTD).
Материал контактов: AgCdO — сплав серебра.
Допустимая электрическая нагрузка:
     AC–1 (омическая нагрузка): 16 А, 400 В;
     AC–3 (электродвигатель): 16 А, 400 В;
     AC–15 (индуктивная нагрузка): 10 А, 400 В.
Класс защиты: IP30.
Температура окружающей среды: –40…65 °C.
Сброс: автоматический.

Тип Диапазон
настройки, °C
Настраиваемый
дифференциал,
°C
Размеры
датчика (ø x L),
мм
Длина
капилляра, м
Код для заказа Макс. температура датчика, °C
KP71 –5…20 2,2…10 9,5 x 115 2 060L111366 80
KP77 20…60 3,5…10 9,5 x 85 2 060L112166 130
KP78 30…90 5…15 9,5 x 85 2 060L118466 150
KP79 50…100 5…15 9,5 x 85 2 060L112666 150
KP81 80…150 7…20 9,5 x 85 2 060L112566 200
KP81* 80…150 8 9,5 x 85 2 060L115566 200

*С ручным сбросом на максимум

Тип Диапазон
настройки, °C
Настраиваемый
дифференциал,
°C
Диаметр
датчика, мм
Длина
капилляра, м
Код для заказа Макс. температура датчика, °C
KP61 –30…15 1,5…23 2,5 5 060L110166 120
KP61 –30…15 1,5…23 2,5 2 060L110066 120
Тип Диапазон настройки, °C Настраиваемый
дифференциал, °C
Размеры датчика
(ø x L), мм
Код для заказа Макс. температура
датчика, °C
KP62 –30…15 2…20 25 x 78 060L111066 80
KP68 –5…35 1,8…25 40 x 30 060L111166 120
KP75* 0…40 3…10 25 x 78 060L117166 80
KP76 5…45 2…20 25 x 78 060L120066 120

*Материал контактов: серебро с позолотой.