Повышенная безопасность и сниженные расходы на обслуживание
Электронные реле давления имеют массу преимуществ по сравнению с электромеханическими.
К этим преимуществам относятся более высокая точность регулирования, отсутствие износа контактов, исключительная долговечность и стабильность работы, простота эксплуатации, большое число циклов переключения и множество других.
Электронные реле давления серии MEP 2000 компании Danfoss предоставляют расширенные возможности управления, что повышает эксплуатационную безопасность и увеличивает срок службы оборудования, а также снижает расходы на техническое обслуживание.
Имеется две модификации электронных реле давления. Модификация реле с одним выходом выпускается с настройками гистерезиса и постоянной времени по техническим условиям заказчика. В нем также предусмотрены устройства защиты от короткого замыкания, неправильного монтажа электропроводки и перегрузки. В модификации реле с двумя выходами предусмотрены релейный и аналоговый выходы. Обе модификации выпускаются в соответствии с техническими условиями заказчика и предварительно программируются на заводе-изготовителе.
Для обеих модификаций предусмотрена возможность оснащения реле демпфером пульсаций для защиты датчика в системах с наличием кавитации, гидравлических ударов и скачков давления.
Особенности и преимущества
Имеются модификации с выходами PNP и NPN
Высокая стабильность в течение длительного срока эксплуатации при отсутствии отклонений
Электромагнитная совместимость и защита от электромагнитных помех в соответствии со стандартами мобильной гидравлики
Исключительно высокое давление разрыва и отсутствие протечек благодаря цельносварной конструкции
Устойчивость к высокой температуре рабочей и окружающей среды
Исключительно высокая устойчивость к ударным и вибрационным нагрузкам
Корпус и детали, контактирующие с рабочей средой, из нержавеющей стали
Широкий выбор типов соединительных патрубков и электрических соединений


Переход на надежное решение — для самых жестких требований
В этом обзоре представлен широкий ассортимент реле давления и термостатов Danfoss.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Техническое описание | Электронное реле давления, MEP | Русский | Несколько | 24 фев, 2019 | 1.0 MB |