Компактные, но мощные устройства плавного пуска
Две серии устройств плавного пуска обеспечивают полнофункциональное решение для пуска двигателей мощностью до 110 кВт. MCD 201 предлагает эффективные функции пуска двигателя, а расширенная версия MCD 202 обладает улучшенными функциями плавного пуска и оснащена дополнительными функциями защиты двигателя.
В серии устройств плавного пуска предлагаются легко устанавливаемые на DIN-рейки устройства до 30 кВт, с 2-проводным или 3-проводным управлением запуском/остановом и с отличным ресурсом по запускам (4 x Ie в течение 6 секунд; для тяжелых пусков до 4 x Ie в течение 20 секунд). Такие устройства совместимы с системами электропитания с контуром заземления в виде треугольника.
Напряжения питания и диапазоны мощности
- 3 x 200–575 В ... 7,5–110 кВт (200 А)
- 24 В перем. или пост. тока / 110–440 В перем. тока
Особенности и преимущества
Простота соединения устройства плавного пуска с Ethernet-/IP-сетями, например системами на базе ПЛК Rockwell
Экономия места в шкафу благодаря компактным размерам
Минимизация затрат на установку и исключение потерь мощности благодаря встроенному байпасу
Увеличение максимально допустимого количества пусков в час и максимально допустимой нагрузки благодаря усовершенствованным алгоритмам тиристорного управления, обеспечивающим балансировку формы кривой выходного сигнала
Уменьшение общих инвестиций по проекту благодаря существенной защите двигателя
Номинальные характеристики не ухудшаются при температуре окружающей среды до 50 °C, поэтому не требуется внешнее охлаждение или использование большего типоразмера
Свяжитесь с нами
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации или ценового предложения по этому устройству плавного пуска.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure - AD | Danfoss Drives Product Overview | Русский | Несколько | 28 май, 2019 | 1.8 MB | |
Brochure - AD | Danfoss Drives Product Overview | английский | Несколько | 20 мар, 2019 | 1.7 MB | |
Brochure - AD | Danfoss Drives Product Overview | английский | Соединенные Штаты | 01 ноя, 2019 | 1.5 MB | |
Brochure - AD | DrivePro® Life Cycle Services | английский | Несколько | 28 дек, 2018 | 2.5 MB | |
Case story - AE | Drives for grape destemming | английский | Несколько | 19 фев, 2019 | 751.8 KB | |
Brochure - AD | Ecodesign - meet requirements | английский | Несколько | 01 июн, 2020 | 1.1 MB | |
Brochure - AD | Ecodesign flyer | английский | Несколько | 01 ноя, 2019 | 406.7 KB | |
Brochure - AD | Energy efficiency - 3 questions | английский | Несколько | 10 май, 2016 | 253.6 KB | |
Operating guide - AQ | EtherNet/IP Module | Русский | Несколько | 03 апр, 0013 | 8.8 MB | |
Operating guide - AQ | EtherNet/IP Module | Русский | Несколько | 03 дек, 0010 | 8.8 MB | |
Installation guide - AN | EtherNet/IP Module | английский | Несколько | 01 май, 2017 | 10.2 MB | |
Installation guide - AN | EtherNet/IP Module | английский | Несколько | 01 май, 2017 | 8.0 MB | |
Installation guide - AN | Finger Guards | английский | Несколько | 20 апр, 2016 | 544.7 KB | |
Installation guide - AN | Modbus TCP Module | Русский | Несколько | 01 фев, 2018 | 8.1 MB | |
Installation guide - AN | Modbus TCP Module | английский | Несколько | 01 окт, 2017 | 7.3 MB | |
Brochure - AD | Motor technology - free choice | английский | Несколько | 10 май, 2016 | 877.6 KB | |
Installation guide - AN | PROFINET Modulet | Русский | Несколько | 12 фев, 2018 | 6.9 MB | |
Installation guide - AN | PROFINET Modulet | английский | Несколько | 01 ноя, 2017 | 6.2 MB | |
Fact sheet - AM | VLT® Compact Starter MCD 200 | английский | Несколько | 08 июл, 2008 | 240.6 KB | |
Fact sheet - AM | VLT® Compact Starter MCD 200 | английский | Несколько | 21 июн, 2016 | 166.2 KB | |
Operating guide - AQ | VLT® Compact Starter MCD 202 | английский | Несколько | 05 апр, 2005 | 977.5 KB | |
Operating guide - AQ | VLT® MCD DeviceNet Module | английский | Несколько | 24 янв, 2012 | 442.8 KB | |
Operating guide - AQ | VLT® MCD Modbus Module | английский | Несколько | 14 мар, 2012 | 1.7 MB | |
Operating guide - AQ | VLT® MCD Profibus Module | английский | Несколько | 01 сен, 2009 | 538.0 KB | |
Installation guide - AN | VLT® MCD USB Modules | английский | Несколько | 20 ноя, 2020 | 1.0 MB | |
Design guide - AJ | VLT® Soft Starter MCD 200 | английский | Соединенные Штаты | 28 фев, 2005 | 1.2 MB | |
Design guide - AJ | VLT® Soft Starter MCD 200 | английский | Несколько | 28 фев, 2005 | 1.3 MB | |
Brochure - AD | VLT® Soft Starter Selection Guide | Русский | Несколько | 09 май, 2017 | 1.4 MB | |
Brochure - AD | VLT® Soft Starter Selection Guide | английский | Несколько | 01 янв, 2021 | 1.3 MB |
Применения
Насосы, конвейеры, вентиляторы, мешалки и компрессоры.
-
Преобразователи частоты для компрессоров в жилых зданияхУправление числом оборотов позволяет регулировать температурный режим охладителей по постоянному давлению, благодаря чему расходуемая мощность согласуется с фактическими потребностями, определяемыми на основе показаний температурных датчиков в системе. Управление числом оборотов выгодно, когда компрессор работает в течение длительного времени при частичной нагрузке. Работа систем на более низкой скорости позволяет потреблять меньше электроэнергии, благодаря чему снижаются эксплуатационные расходы. Кроме того, вследствие устранения функциональной избыточности как компрессора, так и системы в целом, уменьшаются затраты на их монтаж.
Программное обеспечение
Тип | Название | Язык | Обновлено | Версия | Состояние | Загрузить | Тип файла |
---|