Промышленные датчики температуры

Датчики для надежного измерения температуры

Температура — исключительно важный параметр технологических процессов, и поэтому обеспечение высокой точности ее измерения является непременным условием. Неправильный температурный режим может привести к серьезным и даже губительным последствиям, таким как сокращение срока службы оборудования. Такой риск существует, даже если температура превышена всего на несколько градусов.

В ассортименте продукции компании Danfoss имеются датчики и преобразователи температуры, которые помогут существенно улучшить итоговые показатели работы.

 

В зависимости от оборудования можно применять различные технологии. При необходимости датчики температуры поставляются с преобразователем, который позволяет получать аналоговый сигнал.

При разработке датчиков температуры особое внимание было уделено времени реакции. Кроме того, конструкция датчика обеспечивает минимальное излучение тепла, что позволяет получать значения температуры рабочей среды, очень близкие к фактическим.

Датчик температуры MBT 3560 — Danfoss

Брошюра с обзором продукции

Скачайте обзор всего ассортимента датчиков температуры подразделения Industrial Automation.

Особенности и преимущества

Высокая степень влагозащиты

Диапазон измерения температуры: от –50 до +800 °C

Незаменяемая или заменяемая измерительная вставка

Резистивный элемент Pt 100 / Pt 1000, NTC/PTC и термопары

Имеется встроенный преобразователь

По заказу поставляется с разрешениями на использование в морских условиях

Danfoss Learning

Подробнее о датчиках температуры

Узнайте больше о датчиках температуры из электронных уроков Danfoss Learning.