Устройства рекуперации тепла для систем обратного осмоса

  • Обзор
  • Как это работает

Устройства для рекуперации энергии «3-в-1»

Устройства для рекуперации энергии «3-в-1», оптимизированные под системы опреснения морской воды методом обратного осмоса. Устройства iSave включают в себя обменник давления, бустерный насос и электродвигатель, объединенные в один компактный блок. Такая конфигурация повышает энергоэффективность и окупаемость.

Небольшие размеры устройства iSave позволяют использовать его в случаях, если место для установки ограничено. Оснащенные устройством iSave насосы Danfoss APP производят больше пресной воды на квадратный метр, чем любая из систем, представленных на рынке.

Устройства iSave подойдут практически для любой системы опреснения воды методом обратного осмоса — наземной или судовой, новой или модернизируемой. Конструкция «3-в-1» позволяет ускорить ввод в эксплуатацию, непрерывно отслеживать уровень производительности и без труда настраивать систему под сезонные изменения. Известно, что прочие изобарные устройства могут вызывать превышение оборотов и чрезмерное нагнетание, что отрицательно сказывается на точности контроля и эффективности. Этого можно избежать за счет функций активного контроля, предусмотренных в технологии iSave.

Устройства iSave возвращают в систему потенциальную энергию потока концентрата, образующегося в процессе опреснения, что значительно снижает энергопотребление всей установки, независимо от объема потока и размера системы опреснения воды методом обратного осмоса. Помимо значительной экономии энергии, рекуператоры iSave сокращают и капитальные расходы, за счет своей интегрируемой конструкции позволяя снизить размер насоса высокого давления, количество труб и деталей.

Устройства для рекуперации энергии iSave для опреснения морской воды методом обратного осмоса — брошюра Danfoss

Превосходная рекуперация энергии в процессах опреснения воды методом обратного осмоса

Danfoss iSave — это патентованные высокоэффективные устройства для рекуперации энергии, которые обеспечивают постоянную подачу на мембрану в системах опреснения воды методом обратного осмоса любого размера — на суше, в море или на корабле.

Особенности и преимущества

Богатый практический опыт применения

Конкурентоспособные КПД

Компактность — обменник давления, насос и электродвигатель в одном блоке

Удобная конструкция, упрощающая обслуживание

Простота и надежность, длительная безотказная работа

Быстрая окупаемость

Программа подбора устройств iSave Danfoss

Программа подбора устройств iSave

Скачайте приложение iSave Selection Tool для удобного расчета и подбора рекуператоров. Рассчитайте количество и размеры устройств iSave для конкретного проекта.

Как это работает

Когда важны простота и компактность, устройства для рекуперации энергии iSave, созданные по принципу «3-в-1», помогут максимально упростить процесс и добиться высокой эффективности.

В уникальной системе iSave три ключевых компонента изобарной рекуперации энергии размещены оптимальным образом: рядом друг с другом. Теперь инженеры могут проектировать более простые, компактные и удобные в управлении системы обратного осмоса — особенно в условиях ограниченного пространства, например в контейнерах.

При установке с насосами высокого давления APP комплект «насос — рекуператор» компании Danfoss производит больше пресной воды на квадратный метр, чем любая другая система на рынке.