Cистема диспетчеризации на конвертерах M-Bus/RS-485/RS-232

  • Обзор
  • Документация
  • Инструменты и приложения

Конвертеры M-bus–RS232/RS485 предназначены для автоматизации сбора учетных
данных с теплосчетчиков SonoSafe/SonoSelect
и подключения их к системе диспетчеризации (например, к системе диспетчеризации
Данфосс Indiv AMR). Сбор данных осуществляется по проводной линии M-bus типа витая
пара по протоколу M-bus. Сигнал M-bus конвертируется в интерфейсы RS232 или RS485 с
протоколом M-bus или Modbus. Конвертеры M-bus–RS232/RS485 позволяют подключить по
шине M-bus до 250 теплосчетчиков SonoSafe/
SonoSelect, оснащенных M-bus модулем.

Первый интерфейс

M-Bus До 250 устройств M-bus (375 мА)

 

Второй интерфейс 

RS485 Расстояние до 1,2 км, поддерживает до 32 трансиверов
RS232 Расстояние до 1,2 км, поддерживает до 32 трансиверов

 

Общие характеристики

Питание от одной фазы 90–250 В, ~ 50-60 Гц
Гальваническая развязка питания, В >1000
Защита M-bus линии от короткого замыкания имеется
Потребляемая мощность при полной
нагрузке, Вт
20

 

LED индикация

Питание Индикация питания
Чтение/запись — для каждого последова-
тельного порта
Индикация статуса

 

Физические характеристики

Размеры, мм 110×75×45
Вес, г 170
Тип крепления корпуса на рейке DIN32
Класс защиты IP20

 

Климатические условия

Рабочая температура, °C –25…60
Температура хранения, °C –40…60
Диапазон влажности, % 5–95, без конденсата
Кодовый номер Наименование Назначение
014U1620 Конвертер M-bus–RS232 Конвертер M-bus–RS232 для подключения до 250 тепло-
счетчиков SonoSafe/SonoSelect с интерфейсом M-bus
014U1621 Конвертер M-bus–RS485 Конвертер M-bus-RS485 для подключения до 250 тепло-
счетчиков SonoSafe/SonoSelect с интерфейсом M-bus
014U1622 Конвертер M-bus–RS485
(Modbus)
Конвертер M-bus-RS485 (Modbus) для подключения до
250 теплосчетчиков SonoSafe/SonoSelect с интерфейсом
M-bus

Пример использования

Документация

Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Каталог Средства учета тепловой энергии Русский Россия 14 авг, 2019 6.9 MB .pdf

Инструменты и приложения