Коммуникационный комбинированный модуль M-bus предназначен для подключения теплосчетчика к сети M-bus и передачи данных по шине M-bus на концентратор. К модулю также можно подключить два счетчика с импульсным выходом (например, счетчиков холодной и горячей воды).
После установки модуля в теплосчетчик соответствующая иконка появится на экране в Меню 2.
Модуль имеет гальваническую развязку между M-bus-контроллером и импульсными входами.
Каждый из импульсных входов программируется независимо (см. описание модуля импульсных
входов).
Соответствует стандарту | EN 1434-3 |
Питание процессора M-bus | Литиевая тионил-хлоридная батарея (1/2 АА), 3,6 В |
Питание передачи данных M-bus | M-bus-шина |
Скорость передачи данных, бод | 300, 2400, 4800, 9600 |
Протокол передачи данных | M-bus, соответствует стандарту EN 1434-3 и EN13757-3 |
Время работы батареи, лет | 16 + 1 |
Сетевой адрес | Серийный номер: sssssvvNNyyWW, ss: первичный адрес; yWWsssss: вторичный адрес |
Технические характеристики
Содержание стандартной M-bus-телеграммы
- Накопленное значение энергии.
- Накопленное значение объема теплоносителя.
- Текущий расход.
- Текущая тепловая мощность.
- Температура подающего трубопровода.
- Температура обратного трубопровода.
- Разница температур (ΔT) между подающим и обратным трубопроводами.
- Температура в тепловычислителе.
- Текущее время.
- Время работы.