Системы мониторинга

  • Обзор
  • Инструменты и приложения
  • Документация

Система Danfoss Cloud-Control - эффективный и удобный в использовании онлайн-инструмент для обслуживания сетей теплоснабжения, которая позволяет оптимизировать ввод в эксплуатацию, сервис и управление.

Система Danfoss Cloud-Control позволяет улучшить работу и контроль тепловой сети. Она создана на основе надежных и проверенных решений Danfoss. В системе предусмотрены новые и усовершенствованные функции для удаленного наблюдения, управления и оптимизации сетей центрального отопления. Надежное и стабильное программное решение обеспечивает экономически выгодное и энергоэффективное управление.

Разработано для централизованного энергоснабжения

Программное обеспечение Danfoss Cloud-Control специально разработано для систем центрального отопления, но его можно настроить в соответствии с особенностями конкретной системы.

Высокая точность управления и эффективность работы

При разработке программного обеспечения особое внимание уделялось повседневным задачам клиентов, поэтому мы стремились максимально упростить их выполнение. Усовершенствованные функции аварийной сигнализации и отчетности позволяют получить более наглядное представление о работе вашей системы. Процедуры ввода в эксплуатацию, настройки групп и т. д. стали гораздо проще, поэтому выполнять повседневные задачи можно быстрее и эффективнее.

В ногу со временем

Инвестируйте в оборудование, которое не устареет. Компания Danfoss постоянно улучшает и модернизирует свои решения и обеспечивает клиентам доступ ко всем новейшим функциям.

Надежность и безопасность

Информация всегда будет в безопасности и сохранности, так как Danfoss Cloud-Control обеспечивает защиту всех интерфейсов и использует проверенные механизмы обеспечения безопасности при хранении данных.

Современное онлайн-решение

Доступ к системе можно получить независимо от местоположения с помощью веб-браузера на компьютере или мобильном устройстве пользователя.

Инструменты и приложения

Документация

Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Руководство по эксплуатации Руководство оператора Cloud Control Русский Россия 14 ноя, 2019 1.4 MB .pdf