Блоки дистанционного управления

  • Обзор
  • Вопросы и ответы
  • Видео
  • Документация

В случае ограниченного доступа в подвальное помещение или к системе отопления вместе с электронным контроллером (ECL) можно использовать блок дистанционного управления ECA 30, который можно установить в любом удобном месте внутри здания.

С его помощью можно осуществлять мониторинг и контроль комнатной температуры, быстро устанавливать связь с контроллером ECL Comfort и управлять его функциями дистанционно.

Перейти в каталог>>

Блоки дистанционного управления ECA 30 предназначены для регулирования температуры в помещении и могут брать на себя функции управления контроллерами ECL Comfort 210 и 310.

Блоки дистанционного управления подключаются к контроллерам ECL Comfort с помощью двух кабелей типа «витая пара» для передачи данных и питания (шина связи ECL 485).

Особенности и преимущества

Размещение в любом удобном месте внутри здания

Мониторинг, управление и простое сопряжение с контроллерами ECL Comfort

Снижение энергопотребления в здании на 11–15 % и более, а также снижение уровня выбросов CO2

Вопросы и ответы

ECA 32 устанавливается в клеммную панель ECL 310. Соединение с ECL 310: штырьковые контакты с распайкой 2х5 на задней панели контроллера ECL 310 соединяются с соответствующими гнездовыми контактами с распайкой 2х5 устройства ECA 32, когда если ECL 310 закреплен на клеммной панели.

Датчики температуры, импульсные входы и аналоговые выходы подключаются к клеммам 49–62, а четыре выхода реле — к клеммам 39–46.

ECA 32 используется только вместе с ECL 310 в системах, в которых реализованы функции для ECA 32.

Кроме того, ECA 32 может использоваться в качестве модуля мониторинга:
шесть входов датчика температуры (Pt 1000) ECL 310. На выбранном дисплее ECA в ECA 31 будет отображаться относительная влажность.

Максимум два. Это ограничение продиктовано энергопотреблением каждого устройства ECA 30.

При управлении контуром теплоснабжения в ECL 210/310 параметры 1x182 и 1x183 устанавливаются равными 0,0.
Температура воздуха в помещении будет по-прежнему отображаться.

Приемное устройство — это ведомый контроллер с адресом 0 в системе «ведущее — ведомое устройство». Приемное устройство получает сигнал температуры окружающего воздуха, время и дату от ведущего устройства. Приемное устройство нельзя использовать с ECA 30.

Устройство ECA 30 не может установить связь с устройством с адресом 0!

При загрузке приложения в контроллер ECL 210/310 обмен данными между ECA 30 и ECL идет медленно.
После загрузки приложения в контроллер ECL устройство ECA 30 будет обновлено и будет срабатывать быстрее.

Нет!
Устройство ECA 30 предназначено для использования с устройствами ECL 210/310.

Процедура настройки контроллеров ECL Comfort (типа B) с одним устройством ECA 30.

Пример.
Три контроллера, ECL 210 типа B (без дисплея и диска настройки).
Одно ведущее устройство: ключ программирования A266.
Два ведомых устройства: ключ программирования A260, номера адресов — 1 и 2.
Одно устройство ECA 30.

Требования:
- Ведущее устройство должно посылать сигнал температуры окружающего воздуха ведомым устройствам.
- Устройство ECA 30 должно использоваться для настройки всех трех контроллеров ECL 210 типа B.
- Устройство ECA 30 должно использоваться для мониторинга.

Предполагается, что подключены все соединения датчиков, шин ECL 485, приводов и насосов.
Датчик температуры наружного воздуха должен быть подключен к клеммной панели части ведущего контроллера.

Последовательность:
1. Не устанавливайте контроллеры ECL в клеммные панели.
2. Подключите ECA 30 к шине ECL 485 (тип кабеля: два кабеля типа «витая пара»).

Убедитесь, что соединения шины ECL 485 имеют общую клемму (30) и напряжение питания +12 В (31) для всех клеммных панелей с соединениями A и B по шине ECL 485.

3. Вставьте в клеммную панель контроллер ECL, к которому должно выполняться обращение по наименьшему номеру адреса ведомого устройства, например «1».

4. Подайте питание к устройствам. Предполагается, что устройства ECL и ECA 30 новые и ранее не использовались.

4.a. Если контроллер ранее использовался, выполните следующие действия:
Для ECA 30:
> ECA MENU (МЕНЮ ECA), > ECA factory (Заводские настройки ECA) > Reset ECL addr. (Сброс адреса ECL) > Reset ECL addr. (Сбросить адрес ECL) > Yes (Да).
Через 10 секунд будет выполнен переход в меню ECA factory (Заводские настройки ECA). Теперь установлен адрес ECL с номером 15. (Дополнительные сведения см. в разделе «Сброс адреса ECL» в конце этого документа.)

4.b. Если ECA 30 ранее использовался, выполните следующие действия:
> ECA MENU (МЕНЮ ECA), > ECA factory (Заводские настройки ECA) > ECA default (Настройки ECA по умолчанию) > Restore factory (Восстановление заводских настроек) > (Choose factory) (Выбрать заводские настройки) > Yes (Да).
В результате выполнения этой процедуры для ECA устанавливается адрес A и связь с адресом 15, который необходим для установки приложения в контроллере ECL.

5. Вставьте ключ программирования A260 в контроллер ECL (ведомый).

6. Выберите язык.

(Время срабатывания устройства на шагах 5–11 может быть большим. Это происходит из-за неполной синхронизации контроллера ECL и устройства ECA 30.)

7. Выберите приложение (неприменимо к A260, так как имеется только один подтип).

8. Установите время и дату.

9. Выберите Next (Далее).

10. На дисплее кратко отобразится сообщение Application A260.1 installed (Приложение A260.1 установлено).
- Приложение загружено.
- Дисплей ECA 30 не подсвечивается в течение 10 секунд.

11. На дисплее отображается меню соответствующего приложения.

12. Через 10–30 секунд отобразится меню Copy application (Копировать приложение) (устройство ECA 30 должно распознать приложение ECL).

- Выберите Yes (Да).
(Выполнение процедуры копирования занимает несколько минут.)

13. (Задание номера адреса ведомого устройства)
a. Войдите в меню ECL.
b. Выберите MENU (МЕНЮ).
c. Выберите Common controller settings (Общие настройки контроллера).
d. Выберите System (Система).
e. Выберите Communication (Связь).
f. Выберите ECL 485 addr. (Адрес ECL 485).
g. Выберите ECL 485 addr. (Адрес ECL 485).
- ID = 2048, заводская настройка — 15.
h. Измените адрес на требуемый номер адреса для этого ведомого устройства.
i. Через 5 секунд выбранный номер адреса изменится на 0.
j. Еще через 5 секунд на дисплее снова отобразится ECA MENU (МЕНЮ ECA).
- Кроме того, будет отображаться значок контроллера с крестиком.
Это означает отсутствие связи между контроллером ECL и устройством ECA 30. На шине ECL 485 отсутствует ведущее устройство.

14. (Настройка следующего контроллера ECL)
Вставьте в клеммную панель контроллер ECL, к которому должно выполняться обращение по следующему номеру адреса ведомого устройства, например «2».

15. (Настройка ECA для подключения по адресу с номером 15)
a. Выберите ECA MENU (МЕНЮ ECA).
b. Выберите ECA system (Система ECA).
c. Выберите ECA communication (Подключение ECA).
d. Выберите Connection addr. (Адрес подключения).
e. Измените значение на «15».
На дисплее ECA 30 будет показано анимированное изображение вставки ключа из контроллера ECL.

16. (Выгрузка приложения)
Выполните шаги 6–13.
Если в ведомых устройствах 1 и 2 используется одно и то же приложение (с одной и той же версией и языком), еще раз копировать приложение не нужно (шаг 11).

17. (Настройка следующего контроллера ECL)
Вставьте в клеммную панель контроллер ECL, который будет использоваться в качестве ведущего устройства (с номером адреса 15).

18. Выполните шаги 15.a–15.e.

19. Выполните шаги 6–12.

20. Для адреса ведущего контроллера на заводе-изготовителе установлен номер 15, поэтому менять его не требуется.

21. Настройка подключения завершена.

22. (Связь с ведущим устройством или с ведомыми устройствами)
a. Выберите ECA MENU (МЕНЮ ECA).
b. Выберите ECA system (Система ECA).
c. Выберите ECA communication (Подключение ECA).
d. Выберите Connection addr. (Адрес подключения) и задайте номер адреса: 15 (для ведущего устройства), 1 (для ведомого устройства 1), 2 (для ведомого устройства 2).

Комментарии
Связь с ведомыми устройствами возможна только в том случае, если в системе имеется ведущее устройство (с номером адреса 15).
В более новых версиях ECA 30 предусмотрена возможность выбора номера ведомого устройства непосредственно на дисплее.

Сброс адреса ECL
Сброс адреса ECL — это специальная «аварийная» функция, с помощью которой можно выполнить сброс адресов ECL 485 всех подключенных к сети ECL 485 контроллеров. При этом их номер адреса будет установлен на «15» (адрес ведущего устройства). Эта функция реализована в связи с тем, что можно случайно изменить адрес ведущего устройства, в результате чего сеть останется без ведущего устройства, и в этом случае шина ECL 485 не будет работать. Это очень важно в случаях, когда ведущий контроллер является «слепым», то есть для его функционирования требуется установление связи с устройством ECA 30.
Чтобы эта функция не использовалась без необходимости, вход в меню Reset ECL address (Сброс адреса ECL) возможен только при соблюдении следующих условий:

* Активирован режим подключения к отключенной сети (только одно деление на панели навигации в нижнем правом углу дисплея ECA 30).

* Сигнал оповещения о синхронизации от ведущего устройства не получен в течение минимум 25 секунд.

После активации меню сброса ECA 30 посылает сигналы оповещения псевдоведущего устройства в течение 10 секунд для вывода контроллеров ECL из состояния инициализации. Затем устройство ECA 30 посылает команды изменения номеров адреса в сети ECL 485 на номера 1–14 (так как в некоторых более ранних версиях ECL можно было установить номера адресов 10–14). Выполнение этой операции занимает приблизительно 15 секунд. Так как адрес ECL 485 всех контроллеров ECL в сети ECL 485 будет изменен на 15, перед активацией этой функции рекомендуется выключить (или извлечь из клеммной панели) все остальные контроллеры, кроме используемого в качестве ведущего устройства. Выполнение всей этой операции занимает приблизительно 25 секунд. Если для нескольких контроллеров будет задан адрес 15, существует вероятность их конфликта друг с другом. Поэтому после использования этой функции необходимо вручную проверить и сбросить адреса ECL 485 ведомых контроллеров.

Видео

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Каталог Электронные регуляторы, диспетчеризация и электрические средства управления Русский Россия 30 авг, 2019 21.7 MB .pdf