Управление работой испарителя

  • Обзор
  • Документация
  • Программное обеспечение

Системы управления работой испарителя для систем с различными хладагентами в широком диапазоне рабочих режимов

Компания Danfoss предлагает широкий выбор контроллеров для испарителей с термостатическими расширительными клапанами или с электронными расширительными клапанами. Клапаны могут применяться в системах с различными хладагентами в широком диапазоне рабочих режимов, характерных для оборудования розничных продовольственных магазинов.

Системы управления работой испарителей Danfoss с термостатическими расширительными клапанами обеспечивают точное управление впрыском жидкого хладагента в испарители, что позволяет достичь высокой эффективности и снизить энергопотребление.

Системы управления работой испарителей Danfoss позволяют регулировать и контролировать температуру, процесс оттайки, работу дверей, кантовый обогрев, освещение и работу вентилятора.

В системе ADAP-KOOL®, которая предназначена для управления работой холодильного оборудования, реализована функция удаленного взаимодействия. Благодаря этой функции через систему управления работой испарителя можно осуществлять мониторинг и управлять работой прилавков, витрин и холодильных камер, в том числе контролировать аварийные сигналы.

Электронные расширительные клапаны Danfoss обеспечивают адаптивное автоматическое управление работой системы охлаждения без необходимости ручной настройки. Это позволяет дополнительно снизить энергопотребление систем.

Самый высокий в своем классе уровень энергоэффективности и безопасности пищевых продуктов — Danfoss

Обеспечение самого высокого в своем классе уровня энергоэффективности и безопасности пищевых продуктов

Особенности и преимущества

Высокий уровень безопасности и качества пищевых продуктов благодаря поддержанию постоянной температуры и контролю аварийных сигналов

Значительное снижение энергопотребления

Высокое допустимое давление и рабочее давление

Небольшая масса и компактная конструкция

Узнайте больше о решениях для розничных продовольственных магазинов на портале Danfoss Learning

Danfoss Learning

Посмотрите видеоролик «Контроллеры витрин, модуль 1. Введение» и узнайте больше о нашей продукции.

Документация

Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла

Программное обеспечение

Coolselector®2

Правильный выбор — Coolselector®2

Приложение Coolselector®2 обеспечивает выполнение расчетов при подборе компонентов для систем охлаждения и кондиционирования на основе заданных пользователем требований или исходя из стандартных условий эксплуатации.