Полностью комплектная система
Компания Danfoss предлагает полностью комплектные системы для мониторинга и оптимизации работы любых коммерческих систем охлаждения, таких как холодильные шкафы со стеклянными дверцами, осушители воздуха, холодильные камеры или автомобильные рефрижераторы.
Широкий ассортимент электронных устройств управления Danfoss включает в себя:
- Регуляторы температуры для систем охлаждения
- Устройства для управления работой компрессоров и конденсаторов
- Регуляторы частоты вращения компрессоров, вентиляторов и конденсаторов
- Устройства для управления работой испарителей с термостатическими расширительными клапанами
- Устройства для управления работой испарителей с электронными расширительными клапанами и возможностью программирования
- Системные управляющие блоки
Особенности и преимущества
Исключительно высокая надежность, подтвержденная опытом эксплуатации миллионов изделий по всему миру
Электронные устройства управления практически для любых коммерческих систем охлаждения
Обслуживание по принципу «одного окна» — все необходимое обеспечивается одним поставщиком

Брошюра о контроллерах для коммерческих систем охлаждения
Дополнительные сведения о контроллерах для коммерческих систем охлаждения серий ERC и ETC приведены в этой брошюре.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Брошюра | ERC-ETC | английский | Несколько | 06 ноя, 2019 | 268.3 KB |