Регуляторы расхода со встроенным регулирующим клапаном имеют множество функций, реализованных в одном изделии: регулирующий клапан с электроприводом, ограничитель расхода и регулятор перепада давления с фиксированной настройкой.
Так как все эти функции реализованы в одном корпусе, для установки клапана требуется значительно меньше места.
Эти изделия используются для точного регулирования вне независимости от колебаний давления в системе и позволяют ограничивать максимальный расход. Регулирующий клапан не зависит от перепада давления и имеет 100%-й авторитет.
На подстанциях с большим количеством подключенных контуров использование регулятора расхода со встроенным регулирующим клапаном обеспечивает точный контроль параметров каждого контура.
Рекомендуется устанавливать регулятор в обратном контуре, но его также можно монтировать и в потоке.
Особенности и преимущества
Исключение колебаний давления и оптимизация условий эксплуатации при одновременном повышении точности регулирования температуры
Предназначены для ответственных систем, устойчивы к коррозии, кавитации и загрязнениям
Подключенная система защищена от скачков и колебаний давления, кавитации и шума

Преимущества регуляторов перепада давления в системах с переменным расходом
Сбалансируйте тепловую сеть, экономьте энергию и делайте жизнь потребителей комфортнее, используя регуляторы прямого действия для стабилизации и регулирования в тепловых сетях.
Вопросы и ответы
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Каталог | Регулирующие клапаны и электрические приводы | Русский | Россия | 16 сен, 2020 | 31.3 MB |