Многофункциональные регуляторы

  • Обзор
  • Вопросы и ответы
  • Документация
  • Видео

Универсальная модульная конструкция позволяет объединить несколько функций регулирования в одном устройстве в соответствии с самыми высокими требованиями и для самых разных задач.

В некоторых случаях может потребоваться регулирование температуры теплоносителя, ограничение максимального расхода и температуры обратной линии с помощью одного многофункционального регулятора.

Типичным примером такого устройства является регулятор AVQMT, аналогичный регулятору AVQM, но имеющий дополнительный термостат прямого действия (типа AVT/STM).

Регулирующий клапан, не зависящий от перепада давления, контролирует температуру во вторичном контуре, а термостат прямого действия ограничивает температуру в обратном контуре. В системах горячего водоснабжения для бытовых нужд термостат можно использовать в качестве предохранительного регулятора для защиты потребителей от ошпаривания.

Особенности и преимущества

Исключение колебаний давления и оптимизация условий эксплуатации при одновременном повышении точности регулирования температуры

Предназначены для ответственных систем, устойчивы к коррозии, кавитации и загрязнениям

Подключенная система защищена от скачков и колебаний давления, кавитации и шума

Преимущества регуляторов перепада давления в системах с переменным расходом

Сбалансируйте тепловую сеть, экономьте энергию и делайте жизнь потребителей комфортнее, используя регуляторы прямого действия для стабилизации и регулирования в тепловых сетях.

Вопросы и ответы

Да, можно. Полностью откройте регулирующий клапан и установите максимальный расход, отрегулировав перепад давления. Также можно рассчитать соответствующий перепад давления, но для этого необходимо знать точную пропускную способность регулирующего клапана.

Мы производим клапаны стандартной длины. Размеры можно посмотреть в технических описаниях изделий Danfoss или скачать 2D- и 3D-модели с чертежами CAD по ссылкам в презентациях изделий. Перейдите в каталог изделий Danfoss, в котором приведены ссылки на документацию и чертежи — перейдите по следующей ссылке.

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Каталог Гидравлические регуляторы температуры, давления и расхода Русский Россия 17 сен, 2020 23.1 MB .pdf

Видео