Регуляторы давления и температуры прямого действия

  • Обзор
  • Документация
  • Инструменты и приложения
  • Номенклатура продукции
  • Примеры применения

Оптимальный гидравлический баланс и высокоточное регулирование температуры являются основой для достижения максимальной эффективности сетей отопления или охлаждения. Наша компания является мировым лидером в разработке технологий управления системами отопления. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции и комплексные решения даже для самых сложных централизованных энергосистем. Решения компании Danfoss для управления системами повышают эффективность работы централизованных теплосетей и позволяют создавать оптимальный микроклимат в помещениях конечных потребителей, обеспечивая при этом максимальную энергоэффективность.

Регуляторы перепада давления автоматически создают динамическую гидравлическую увязку в централизованной теплосети

Поток воды в сети водоснабжения идет по пути наименьшего сопротивления. При отсутствии гидравлической увязки потребители, расположенные ближе всего к месту подвода подающей сети, будут получать более качественные услуги, чем остальные.

Регуляторы перепада давления могут использоваться для уменьшения имеющегося перепада давления в определенной части сети (зона регулирования) и устанавливаются перед каждым потребительским пунктом здания или на каждом регулирующем клапане. Ограничение перепада давления до требуемого значения в автоматическом режиме динамически уравновешивает сеть, поэтому все потребители получают теплоноситель с заданными характеристиками расхода.

Равновесие в системе сохраняется даже после подключения к ней новых потребителей.

Баланс не нарушится ни при изменении местоположения источника энергии, ни при значительных колебаниях в расходе энергии. Это не только способствует повышению энергоэффективности, но и повышает уровень комфорта для конечных потребителей.

Использование регуляторов перепада давления исключает колебания давления и оптимизирует условия эксплуатации

В системах с переменным расходом наблюдаются значительные колебания дифференциального давления. Так как регулирующие клапаны рассчитаны на наименьшую величину перепада давления, они вынуждены работать при очень незначительном открытии клапана и при многократно большей величине дифференциального давления.

Для такого высокого давления приходится изготавливать клапаны слишком большого размера, при этом снижается точность и стабильность регулирования температуры. Это приводит к нежелательному износу оборудования, повышению температуры теплоносителя в обратном трубопроводе, а также негативно влияет на другие клапаны в системе.

Таким образом, регулирование дифференциального давления является ключевым моментом, позволяющим устранить колебания давления и обеспечить стабильно низкий перепад давления для нормальной работы регулирующих клапанов и тепловых пунктов. Обеспечение оптимальных условий эксплуатации регулирующих клапанов повышает качество и точность регулирования температуры даже при низком расходе. Подключенная система при этом защищена от скачков и колебаний давления, кавитации и шума.

Особенности и преимущества

Исключение колебаний давления и оптимизация условий эксплуатации при одновременном повышении точности регулирования температуры

Предназначены для ответственных систем, устойчивы к коррозии, кавитации и загрязнениям

Подключенная система защищена от скачков и колебаний давления, кавитации и шума

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Каталог Гидравлические регуляторы температуры, давления и расхода Русский Россия 16 сен, 2020 23.0 MB .pdf

Инструменты и приложения

Программа HeatConfig

Расчетная программа для создания теплового пункта. Позволяет осуществить создание схемы теплового пункта и её расчет.

Номенклатура продукции

  • Регуляторы перепада давления Danfoss
    Регуляторы перепада давления
    Регуляторы перепада давления поддерживают постоянный пониженный перепад давления на регулирующем клапане с электроприводом, во всей системе или на подстанции. Это исключает колебания давления и повышает точность регулирования температуры.
  • Регуляторы перепада давления и регуляторы/ограничители расхода Danfoss
    Регуляторы перепада давления и регуляторы/ограничители расхода
    С помощью регуляторов перепада давления и регуляторов/ограничителей расхода можно управлять расходом к каждому потребителю, а также контролировать перепад давления на подстанции. Это обеспечивает эффективную балансировку сети.
  • Многофункциональные регуляторы Danfoss
    Многофункциональные регуляторы
    Универсальная модульная конструкция позволяет объединить несколько функций регулирования в одном устройстве в соответствии с самыми высокими требованиями и для самых разных задач.
  • Регуляторы давления «после себя» Danfoss
    Регуляторы давления «после себя»
    Регуляторы давления «после себя» обеспечивают оптимальные характеристики регулирования при малой нагрузке. Понижение высокого давления обеспечивает точное и стабильное регулирование температуры в системе после регулирующего блока.
  • Регуляторы «до себя»
    Регуляторы «до себя»
    Регуляторы подпора и перепуска обеспечивают защиту насосов с переменным объемом подачи от перегрузок в случае, если расход падает ниже минимально допустимого для насоса значения. Они сбрасывают давление на насосе или в системе и перенаправляют тепловую энергию к другим соединениям.

Примеры применения

Футбольный стадион «Волгоград Арена»

Футбольный стадион «Волгоград Арена»

Любой стадион — это сложный инженерный объект. Его работу регламентируют сотни нормативов. Решения и продукты «Данфосс» для систем отопления, вентиляции, тепло- и холодоснабжения, частотно-регулируемые приводы и кабельные системы обогрева повышают эффективность работы инженерных систем и помогают строить стадионы, отвечающие мировым стандартам.