Danfoss Icon™ — разработан, чтобы сделать жизнь проще
Функциональная автоматизация систем радиаторного отопления и теплого пола. Серия комнатных термостатов и зональных контроллеров для гидравлического напольного отопления и других применений с приводами.
Модульная концепция для охвата каждого приложения:
Беспроводные, 24В и 230В.
Беспроводная | 24 В | 230 В | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Модели термостатов | Сенсорный + Сенсорный с ИК датчиком температуры пола | Сенсорный | Программируемый + Сенсорный + Дисковый |
Версии термостатов | Накладной | Накладной + Встраиваемый в стену | Накладной + Встраиваемый в стену |
Возможность смены рамок | ![]() |
Только для встраиваемой версии | Только для встраиваемой версии |
Приложение Icon App | ![]() |
![]() |
![]() |
Переход в режим "охлаждение" | Автоматический + Вручную | Автоматический + Вручную | Вручную |
Автоматическая балансировка | ![]() |
![]() |
![]() |
Возможность автоматического поддержания температуры подачи | ![]() |
![]() |
![]() |
Один термостат - два источника тепла | ![]() |
![]() |
![]() |
Подключение к термостатам | Беспроводное | Проводное последовательное или параллельное | Проводное 230 В |
Количество зон для управления (помещений) | До 45 (до трёх контроллеров по 15 зон в одной системе) | До 45 (до трёх контроллеров по 15 зон в одной системе) | До 8 |
Документация
Вопросы и ответы
Монтаж

Простая установка
Получить полный контроль над системой подогрева полов очень легко! Простота монтажа позволяет заменить электронные компоненты довольно быстро – всего за несколько часов. Видео здесь показывает, как это сделать.