Преобразователь расхода SonoSensor30

  • Обзор
  • Документация

Преобразователь расхода ультразвуковой типа SonoSensor 30 предназначен для измерения объемного расхода и объема воды на объектах коммунального хозяйства и в других отраслях промышленности при технологических и учетно-расчетных операциях. Принцип измерения расхода жидкости основан на ультразвуковом методе измерения. SonoSensor 30 измеряет расход, используя принцип разности времени прохождения ультразвукового сигнала по направлению и против направления потока теплоносителя. 

Ультразвуковой сигнал испускается ультразвуковыми излучателями/приемниками попеременно вдоль по направлению движения жидкости и в противоположном направлении. Из результирующей разности времени прохождения ультразвукового сигнала по и против направления движения жидкости вычисляется скорость потока. Измеренная скорость потока преобразуется в количество электрических импульсов, которые передаются через импульсный выход расходомера.

Преобразователь может быть установлен как на подающем, так и на обратном трубопроводе. Направление потока теплоносителя должно соответствовать направлению стрелки на корпусе преобразователя. Для преобразователей расхода, имеющих номинальный диаметр DN15 - DN50, прямые участки трубопровода до и после преобразователя расхода не требуются. Для преобразователей c номинальным диаметром DN65, DN80 и DN100 требуются прямые участки трубопровода не менее 5DN до преобразователя и не менее 3DN после преобразователя.

 

 

1. Потери давления

2. Импульсный выход

Номинальный расход qp, м³/ч 0,6 1,5 2,5 3,5 6 10 15 25 40 60
Вес импульса, дм³/имп, в рабочем режиме 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10
Вес импульса, дм³/имп, в режиме поверки 0,002 0,004 0,005 0,02 0,02 0,05 0,05 0,05 0,2 0,2

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Руководство по установке Инструкция по монтажу SonoSensor 30 Русский Россия 03 июн, 2019 890.1 KB .pdf
Руководство по техническому обслуживанию Методика поверки SonoSensor 30 Русский Россия 03 июн, 2019 1.7 MB .pdf
Техническое описание Паспорт SonoSensor 30 Русский Россия 14 сен, 2020 582.1 KB .pdf
Руководство пользователя Преобразователи расхода ультразвуковые SonoSensor 30 Русский Россия 03 июн, 2019 1.5 MB .pdf
Warranty Свидетельство LT.C.29.001.A №69349/1 Русский Россия 03 июн, 2019 1.7 MB .pdf
Каталог Средства учета тепловой энергии Русский Россия 12 окт, 2020 8.7 MB .pdf