Датчики температуры представляют собой платиновые термометры сопротивления градуировкой Pt 1000 (1000 Ом при 0oC IEC 751B). Все температурные датчики являются двухпроводными устройствами с симметричными взаимозаменяемыми кабелями.
Линейка включает следующие датчики:
- ESMT датчик температуры наружного воздуха
- ESMU датчик температуры воздуха в помещении
- ESM-11 датчик температуры накладной
- ESMB-12 универсальный датчик температуры теплоносителя/воздуха
- ESMC поверхностный датчик температуры теплоносителя
- ESMU погружные датчики температуры из меди или нержавеющей стали (100 и 250 мм)
Перейти в каталог>>
Градуировочная характеристика датчиков
Особенности и преимущества
Разработаны специально для линейки контроллеров ECL Comfort
Градуировка Pt 1000
Двухпроводная схема подключения