Комбинированные клапаны

  • Обзор
  • Вопросы и ответы
  • Документация
  • Видео

Регуляторы расхода со встроенным регулирующим клапаном имеют множество функций, реализованных в одном изделии: регулирующий клапан с электроприводом, ограничитель расхода и регулятор перепада давления с фиксированной настройкой.

Так как все эти функции реализованы в одном корпусе, для установки клапана требуется значительно меньше места.

Эти изделия используются для точного регулирования вне независимости от колебаний давления в системе и позволяют ограничивать максимальный расход. Регулирующий клапан не зависит от перепада давления и имеет 100%-й авторитет.

На подстанциях с большим количеством подключенных контуров использование регулятора расхода со встроенным регулирующим клапаном обеспечивает точный контроль параметров каждого контура.

Рекомендуется устанавливать регулятор в обратном контуре, но его также можно монтировать и в потоке.

Особенности и преимущества

Исключение колебаний давления и оптимизация условий эксплуатации при одновременном повышении точности регулирования температуры

Предназначены для ответственных систем, устойчивы к коррозии, кавитации и загрязнениям

Подключенная система защищена от скачков и колебаний давления, кавитации и шума

Преимущества регуляторов перепада давления в системах с переменным расходом

Сбалансируйте тепловую сеть, экономьте энергию и делайте жизнь потребителей комфортнее, используя регуляторы прямого действия для стабилизации и регулирования в тепловых сетях.

Вопросы и ответы

Да, можно. Полностью откройте регулирующий клапан и установите максимальный расход, отрегулировав перепад давления. Также можно рассчитать соответствующий перепад давления, но для этого необходимо знать точную пропускную способность регулирующего клапана.

Мы производим клапаны стандартной длины. Размеры можно посмотреть в технических описаниях изделий Danfoss или скачать 2D- и 3D-модели с чертежами CAD по ссылкам в презентациях изделий. Перейдите в каталог изделий Danfoss, в котором приведены ссылки на документацию и чертежи — перейдите по следующей ссылке.

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Каталог Регулирующие клапаны и электрические приводы Русский Россия 17 сен, 2020 31.3 MB .pdf

Видео