• Обзор
  • Продукты
  • Документация
Решение Virtus

Повысьте эффективность сетей теплоснабжения и охлаждения с помощью новых регуляторов давления и расхода Danfoss с интеллектуальными функциями

Для критически важных систем централизованного теплоснабжения и охлаждения специалисты компании Danfoss разработали новые регуляторы перепада давления и расхода для тяжелых режимов работы. Эта новая серия изделий получила название Virtus. Они предназначены для использования в источниках теплоснабжения, транспортировочных и распределительных сетях и на подстанциях потребителей. Оптимальная гидравлическая увязка и высокоточное регулирование температуры являются ключевым фактором, от которого зависит эффективность сетей отопления и охлаждения. Использование этих изделий позволяет сэкономить средства и снизить энергозатраты, а также повысить уровень комфорта для конечных пользователей.

Принцип работы

Балансировку и оптимизацию работы централизованных теплосетей теперь можно выполнять гораздо эффективнее. Использование регуляторов давления и расхода Virtus нового поколения c интеллектуальными функциями повышает долговечность, улучшает функциональность и эксплуатационные характеристики теплосетей. Уникальные интеллектуальные функции оптимизации iNET и iSET позволяют еще больше увеличить энергоэффективность систем.

  • Оптимизация ΔT: снижение затрат на генерацию первичной энергии минимум на 1 % на каждые 3 К увеличения ΔТ. Подробнее.
  • Оптимальное устройство сети: сокращение капитальных затрат почти на 17 %. Подробнее.
  • Источники и распределение тепла: доля возобновляемых источников энергии составляет минимум 27 %, снижение выработки энергии на пике графика нагрузки — до 20 %, ежегодная экономия энергоресурсов — более 1,5 %. Подробнее.

Основные преимущества Virtus

Видеоролик: Установка и ввод в эксплуатацию регулятора перепада давления Virtus производства Danfoss

Установка и ввод в эксплуатацию

Посмотрите анимированное изображение установки и ввода в эксплуатацию новых регуляторов перепада давления Virtus для систем централизованного теплоснабжения и охлаждения.

Информационный листок и брошюра о Virtus

Узнайте больше о регуляторах давления и расхода Virtus c интеллектуальными функциями.

Продукты

  • Регуляторы перепада давления Danfoss
    Регуляторы перепада давления

    Регуляторы перепада давления поддерживают постоянный пониженный перепад давления на регулирующем клапане с электроприводом, во всей системе или на подстанции. Это исключает колебания давления и повышает точность регулирования температуры.

  • Комбинированные клапаны
    Комбинированные клапаны

    Регулирующие клапаны, не зависящие от перепада давления, обеспечивают эффективное регулирование очень простым способом.

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Каталог Гидравлические регуляторы температуры, давления и расхода Русский Россия 06 апр, 2021 27.8 MB .pdf