30 лет непрерывного совершенствования
Рабочие характеристики и эффективность пластинчатых паяных теплообменников (BPHE) непрерывно совершенствовались на протяжении 30 лет, что позволило значительно улучшить энергосбережение в системах холодоснабжения.
Инновационная конструкция гофрированных пластин теплообменников BPHE обеспечивает один из самых эффективных способов теплопередачи от одной среды к другой.
Модульное исполнение теплообменников BPHE, сделанных исходя из индивидуальных требований заказчика, позволяет найти правильное решение для любых систем кондиционирования.
Особенности и преимущества
Компактные размеры и небольшой вес
Высокое рабочее давление (при использовании с хладагентом R 410A до 45 бар )
Высокоэффективный испаритель обеспечивает меньший температурный напор на концах теплообменника
Cниженный риск замерзания
Минимальный внутренний объем
Небольшие потери давления позволяют сократить размер насоса и эксплуатационные расходы
Гибкий дизайн с множеством вариантов подключения и возможных конфигураций
Высокое качество изготовления

Программное обеспечение для подбора теплообменников
Независимо от области применения, новое программное обеспечение Hexact 5 для подбора теплообменников поможет выбрать подходящий теплообменник. Используя это ПО, вы всегда будете иметь доступ к новейшей продукции компании Danfoss и функциям программного обеспечения.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Каталог | BPHE technical catalogue | Русский | Несколько | 29 авг, 2016 | 2.9 MB | |
Каталог | Каталог_BPHE | Русский | Несколько | 06 июн, 2019 | 4.5 MB | |
Брошюра | Решения Danfoss для чиллеров | Русский | Несколько | 28 июн, 2019 | 2.8 MB | |
Руководство по применению | Руководство по подбору_BPHE_MPHE | Русский | Россия | 01 июл, 2019 | 8.3 MB |