Термостаты для холодильного оборудования

  • Обзор
  • Документация

Изделия прошли комплексные испытания и запрограммированы в точном соответствии с техническими требованиями заказчика

Термостаты Danfoss подойдут как для бытовой, так и для торговой холодильной техники. Ассортимент продукции Danfoss включает электромеханические термостаты, изготовленные в точном соответствии с требованиям заказчика, а также сервисные термостаты для обслуживания любых холодильных и морозильных установок.

Все термостаты Danfoss для бытовой и торговой холодильной техники имеют сертификаты качества и экологической безопасности по ISO 9001 и ISO 14001.

Основным преимуществом электромеханических термостатов является их функциональная простота, что позволяет обеспечить их высокую надежность, дает определенную свободу при выборе конструктивных решений и упрощает проведение технического обслуживания. Более 342 миллионов термостатов Danfoss уже установлено в разных регионах мира, что подтверждает лидирующую позицию компании в этой отрасли и надежность ее технических решений.

В холодильной отрасли компания Danfoss хорошо известна своими инновациями и бескомпромиссностью в отношении качества продукции. Мы работаем в тесном взаимодействии с нашими клиентами с момента зарождения идеи и до появления на свет готового изделия, обеспечивающего наилучшее решение с наилучшими эксплуатационными качествами в конкретной области применения холодильной техники.

Термостаты для холодильного оборудования Danfoss проходят комплексные заводские испытания и программируются в соответствии с техническими условиями заказчика. 

Сотрудники компании Danfoss всегда к вашим услугам, и мы гарантируем клиентам предоставление высококвалифицированных консультаций и услуг до, во время и после приобретения нашей продукции.

Особенности и преимущества

Самое высококачественное из возможных решение

Автономные решения и системы по индивидуальным заказам

Длительный срок службы

Точная работа

Простота установки и обслуживания

Как работает холодильник? — Danfoss

Как работает холодильник? — Базовые сведения

Вы когда-нибудь задумывались о том, как работает ваш холодильник? Изучите основы систем охлаждения, ознакомьтесь с основными компонентами холодильника и узнайте, что происходит с хладагентом во время его циркуляции в холодильной системе.

Надежный партнер

В течение почти 80 лет компания Danfoss разрабатывает термостаты, отвечающие потребностям пользователей, для большинства областей применения, включая холодильники, вертикальные морозильные камеры и морозильные лари, кулеры для жидкостей и бутылок, холодильные шкафы, холодильники для вина и ледогенераторы. Термостаты Danfoss для управления устройствами имеют множество полезных функций и широкий модельный ряд. Готовые изделия поставляются со склада, также возможно изготовление по индивидуальному заказу в соответствии с техническими характеристиками заказчика.

 

Остерегайтесь подделок!

Раньше отличить подлинный высококачественный термостат Danfoss от дешевой подделки не составляло никакого труда. Эти времена прошли, и сегодня внешне подделки являются точной копией оригинала до мельчайших деталей. Но это только так кажется. На самом деле имеются существенные отличия. Для производства термостатов Danfoss используется самая автоматизированная в мире производственная линия для продукции данного вида. Мы разработали термостаты под автоматизированную сборку еще в далеких 1980-х и с тех пор не переставали заниматься доработкой этих производственных линий.

Как подделки, так и электромеханические термостаты других производителей, имеющиеся на рынке, не приспособлены под автоматизированную сборку, и, следовательно, большой объем работ по сборке этих устройств выполняется вручную.

Каждый, кто разбирается в вопросах качества, знает, что изготовление изначально качественной продукции намного лучше, нежели определение качественных изделий методом отбраковки. Автоматизированные процессы точны и полностью воспроизводимы — в отличие от операций, выполняемых вручную, так как все операторы делают свою работу немного по-другому.

Этим и обусловлено столь высокое качество и столь низкий процент претензий к изделиям Danfoss.

При возникновении малейших сомнений в подлинности электромеханического термостата Danfoss просим обращаться к нам за консультацией в любое время.

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Уведомление Danfoss Service Thermostats английский Несколько 20 ноя, 2019 1.4 MB .pdf