Широкий выбор для различных сегментов рынка
Компрессорно-конденсаторные агрегаты Danfoss сочетают в себе эффективность, надежность, простоту установки и низкий уровень шума и предназначены для таких областей применения, как охладители молока, холодильные камеры, камеры брожения, холодильное оборудование в столовых, ресторанах и больницах.
Продуманные компоненты и конструкция, направленные на снижение затрат на установку и обслуживание, позволяют сэкономить время и деньги, повышают эффективность установки и снижают ее воздействие на окружающую среду.
Мы поставляем компрессорно-конденсаторные агрегаты на различные рынки, и модели серий Optyma™ и Optyma™ Slim Pack разработаны так, чтобы учесть их потребности.

Надежные компрессорно-конденсаторные агрегаты для любых областей применения
Компрессорно-конденсаторные агрегаты серии Optyma™ изготавливаются специально для различных областей применения. Прочитайте брошюры, чтобы найти нужное решение.
Избегайте подделок

Подделки могут навредить репутации вашей компании
Поддельная продукция подрывает репутацию как вашего бизнеса, так и нашей компании. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы предотвратить распространение подделок. Узнайте, как проверить, что приобретаемое вами изделие является оригинальной и качественной продукцией компании Danfoss.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Каталог | Catalogue - Optyma Slim Pack - RU- 50 Hz | Русский | Несколько | 2.1 MB |
Программное обеспечение

Верный выбор — Coolselector®2
Приложение Coolselector®2 обеспечивает выполнение неискаженных расчетов при подборе компонентов для систем охлаждения и кондиционирования на основе заданных пользователем требований или исходя из стандартных условий эксплуатации.