Стандартная линейка шкафов автоматизации

Стандартная линейка - это набор наиболее популярных видов шкафов автоматизации (ША) Данфосс для тепловых пунктов. Данные ША позволяют автоматизировать работу системы отопления и/или системы ГВС до 2-х насосов на каждом контуре (+ до 2-х насосов подпитки СО). Для ША из стандартной линейки вы можете скачать набор документов (функциональную схему автоматизации (ФСА), электрическую схему и внешний вид шкафа) и использовать их в проектной документации.

Для подбора номиналов контакторов, автоматов, сечения проводов и для получения коммерческого предложения на шкаф необходимо отправить запрос на почту elbox@danfoss.com. Также будут предоставлены: расчетный ток и расчетная мощность ША, номинальное напряжение ША. Для этого требуется указать в теме письма "Подбор стандартного ША", а в теле письма: адрес объекта, тип выбранного ША из списка и артикулы/кодовые номера насосов для каждой системы.

Маркировка

Тип

  Количество насосов

Размеры (В×Ш×Г), мм

Система отопления ГВС Подпитка
ША-0752-1E-6-1.X 1.X 2 2 2 700×500×200
ША-0642-1E-5-2.X 2.X 2 2 1 600×400×200
ША-0642-1E-4-3.X 3.X 2 2 0 600×400×200
ША-0642-1E-5-4.X 4.X 2 1 2 600×400×200
ША-0642-1E-4-5.X 5.X 2 1 1 600×400×200
ША-0642-1E-3-6.X 6.X 2 1 0 600×400×200
ША-0642-1E-4-7.X 7.X 2 0 2 600×400×200
ША-0642-1E-3-8.X 8.X 2 0 1 600×400×200
ША-0642-1E-2-9.X 9.X 2 0 0 600×400×200
ША-0642-1E-5-10.X 10.X 1 2 2 600×400×200
ША-0642-1E-4-11.X 11.X 1 2 1 600×400×200
ША-0642-1E-3-12.X 12.X 1 2 0 600×400×200
ША-0642-1E-4-13.X 13.X 1 1 2 600×400×200
ША-0642-1E-3-14.X 14.X 1 1 1 600×400×200
ША-0642-1E-2-15.X 15.X 1 1 0 600×400×200
ША-0642-1E-3-16.X 16.X 1 0 2 600×400×200
ША-0642-1E-2-17.X 17.X 1 0 1 600×400×200
ША-0642-1E-1-18.X 18.X 1 0 0 600×400×200
 Маркировка   Тип Размер шкафа, мм Кол-во насосов CO Тип насоса СО Кол-во насосов ГВС Тип насоса ГВС Кол-во насосов подпитки Тип насоса подпитки Документация
ША-0752-1E-6-1.1 1.1 700х500х200 2 Однофазный, 230В 2 Однофазный, 230В 2 Однофазный, 230В Скачать
ША-0752-1E-6-1.2 1.2 700х500х200 2 Трехфазный, 380В 2 Однофазный, 230В 2 Однофазный, 230В Скачать
ША-0752-1E-6-1.3 1.3 700х500х200 2 Однофазный, 230В 2 Трехфазный, 380В 2 Однофазный, 230В Скачать
ША-0752-1E-6-1.4 1.4 700х500х200 2 Трехфазный, 380В 2 Трехфазный, 380В 2 Однофазный, 230В Скачать
ША-0752-1E-6-1.5 1.5 700х500х200 2 Однофазный, 230В 2 Однофазный, 230В 2 Трехфазный, 380В Скачать
ША-0752-1E-6-1.6 1.6 700х500х200 2 Трехфазный, 380В 2 Однофазный, 230В 2 Трехфазный, 380В Скачать
ША-0752-1E-6-1.7 1.7 700х500х200 2 Однофазный, 230В 2 Трехфазный, 380В 2 Трехфазный, 380В Скачать
ША-0752-1E-6-1.8 1.8 700х500х200 2 Трехфазный, 380В 2 Трехфазный, 380В 2 Трехфазный, 380В Скачать
 Маркировка   Тип Размер шкафа, мм Кол-во насосов СО Тип насоса СО Кол-во насосов ГВС Тип насоса ГВС Кол-во насосов подпитки Тип насоса подпитки Документация
ША-0642-1E-5-2.1 2.1 600х400х200 2 Однофазный, 230В 2 Однофазный, 230В 1 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-5-2.2 2.2 600х400х200 2 Трехфазный, 380В 2 Однофазный, 230В 1 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-5-2.3 2.3 600х400х200 2 Однофазный, 230В 2 Трехфазный, 380В 1 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-5-2.4 2.4 600х400х200 2 Трехфазный, 380В 2 Трехфазный, 380В 1 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-5-2.5 2.5 600х400х200 2 Однофазный, 230В 2 Однофазный, 230В 1 Трехфазный, 380В Скачать
ША-0642-1E-5-2.6 2.6 600х400х200 2 Трехфазный, 380В 2 Однофазный, 230В 1 Трехфазный, 380В Скачать
ША-0642-1E-5-2.7 2.7 600х400х200 2 Однофазный, 230В 2 Трехфазный, 380В 1 Трехфазный, 380В Скачать
ША-0642-1E-5-2.8 2.8 600х400х200 2 Трехфазный, 380В 2 Трехфазный, 380В 1 Трехфазный, 380В Скачать
Маркировка   Тип Размер шкафа, мм Кол-во насосов CO Тип насоса СО Кол-во насосов ГВС Тип насоса ГВС Кол-во насосов подпитки Тип насоса подпитки Документация
ША-0642-1E-4-3.1 3.1 600х400х200 2 Однофазный, 230В 2 Однофазный, 230В - - Скачать
ША-0642-1E-4-3.2 3.2 600х400х200 2 Трехфазный, 380В 2 Однофазный, 230В - - Скачать
ША-0642-1E-4-3.3 3.3 600х400х200 2 Однофазный, 230В 2 Трехфазный, 380В - - Скачать
ША-0642-1E-4-3.4 3.4 600х400х200 2 Трехфазный, 380В 2 Трехфазный, 380В - - Скачать
Маркировка   Тип Размер шкафа, мм Кол-во насосов CO Тип насоса СО Кол-во насосов ГВС Тип насоса ГВС Кол-во насосов подпитки Тип насоса подпитки Документация
ША-0642-1E-5-4.1 4.1 600х400х200 2 Однофазный, 230В 1 Однофазный, 230В 2 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-5-4.2 4.2 600х400х200 2 Трехфазный, 380В 1 Однофазный, 230В 2 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-5-4.3 4.3 600х400х200 2 Однофазный, 230В 1 Трехфазный, 380В 2 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-5-4.4 4.4 600х400х200 2 Трехфазный, 380В 1 Трехфазный, 380В 2 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-5-4.5 4.5 600х400х200 2 Однофазный, 230В 1 Однофазный, 230В 2 Трехфазный, 380В Скачать
ША-0642-1E-5-4.6 4.6 600х400х200 2 Трехфазный, 380В 1 Однофазный, 230В 2 Трехфазный, 380В Скачать
ША-0642-1E-5-4.7 4.7 600х400х200 2 Однофазный, 230В 1 Трехфазный, 380В 2 Трехфазный, 380В Скачать
ША-0642-1E-5-4.8 4.8 600х400х200 2 Трехфазный, 380В 1 Трехфазный, 380В 2 Трехфазный, 380В Скачать
Маркировка   Тип Размер шкафа, мм Кол-во насосов CO Тип насоса СО Кол-во насосов ГВС Тип насоса ГВС Кол-во насосов подпитки Тип насоса подпитки Документация
ША-0642-1E-4-5.1 5.1 600х400х200 2 Однофазный, 230В 1 Однофазный, 230В 1 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-4-5.2 5.2 600х400х200 2 Трехфазный, 380В 1 Однофазный, 230В 1 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-4-5.3 5.3 600х400х200 2 Однофазный, 230В 1 Трехфазный, 380В 1 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-4-5.4 5.4 600х400х200 2 Трехфазный, 380В 1 Трехфазный, 380В 1 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-4-5.5 5.5 600х400х200 2 Однофазный, 230В 1 Однофазный, 230В 1 Трехфазный, 380В Скачать
ША-0642-1E-4-5.6 5.6 600х400х200 2 Трехфазный, 380В 1 Однофазный, 230В 1 Трехфазный, 380В Скачать
ША-0642-1E-4-5.7 5.7 600х400х200 2 Однофазный, 230В 1 Трехфазный, 380В 1 Трехфазный, 380В Скачать
ША-0642-1E-4-5.8 5.8 600х400х200 2 Трехфазный, 380В 1 Трехфазный, 380В 1 Трехфазный, 380В Скачать
Маркировка   Тип Размер шкафа, мм Кол-во насосов CO Тип насоса СО Кол-во насосов ГВС Тип насоса ГВС Кол-во насосов подпитки Тип насоса подпитки Документация
ША-0642-1E-3-6.1 6.1 600х400х200 2 Однофазный, 230В 1 Однофазный, 230В - - Скачать
ША-0642-1E-3-6.2 6.2 600х400х200 2 Трехфазный, 380В 1 Однофазный, 230В - - Скачать
ША-0642-1E-3-6.3 6.3 600х400х200 2 Однофазный, 230В 1 Трехфазный, 380В - - Скачать
ША-0642-1E-3-6.4 6.4 600х400х200 2 Трехфазный, 380В 1 Трехфазный, 380В - - Скачать
Маркировка   Подтип Размер шкафа, мм Кол-во насосов CO Тип насоса СО Кол-во насосов ГВС Тип насоса ГВС Кол-во насосов подпитки Тип насоса подпитки Документация
ША-0642-1E-4-7.1 7.1 600х400х200 2 Однофазный, 230В - - 2 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-4-7.2 7.2 600х400х200 2 Трехфазный, 380В - - 2 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-4-7.3 7.3 600х400х200 2 Однофазный, 230В - - 2 Трехфазный, 380В Скачать
ША-0642-1E-4-7.4 7.4 600х400х200 2 Трехфазный, 380В - - 2 Трехфазный, 380В Скачать
Маркировка   Тип Размер шкафа, мм Кол-во насосов CO Тип насоса СО Кол-во насосов ГВС Тип насоса ГВС Кол-во насосов подпитки Тип насоса подпитки Документация
ША-0642-1E-3-8.1 8.1 600х400х200 2 Однофазный, 230В - - 1 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-3-8.2 8.2 600х400х200 2 Трехфазный, 380В - - 1 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-3-8.3 8.3 600х400х200 2 Однофазный, 230В - - 1 Трехфазный, 380В Скачать
ША-0642-1E-3-8.4 8.4 600х400х200 2 Трехфазный, 380В - - 1 Трехфазный, 380В Скачать
Маркировка   Тип Размер шкафа, мм Кол-во насосов CO Тип насоса СО Кол-во насосов ГВС Тип насоса ГВС Кол-во насосов подпитки Тип насоса подпитки Документация
ША-0642-1E-2-9.1 9.1 600х400х200 2 Однофазный, 230В - - - - Скачать
ША-0642-1E-2-9.2 9.2 600х400х200 2 Трехфазный, 380В - - - - Скачать
Маркировка   Тип Размер шкафа, мм Кол-во насосов CO Тип насоса СО Кол-во насосов ГВС Тип насоса ГВС Кол-во насосов подпитки Тип насоса подпитки Документация
ША-0642-1E-5-10.1 10.1 600х400х200 1 Однофазный, 230В 2 Однофазный, 230В 2 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-5-10.2 10.2 600х400х200 1 Трехфазный, 380В 2 Однофазный, 230В 2 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-5-10.3 10.3 600х400х200 1 Однофазный, 230В 2 Трехфазный, 380В 2 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-5-10.4 10.4 600х400х200 1 Трехфазный, 380В 2 Трехфазный, 380В 2 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-5-10.5 10.5 600х400х200 1 Однофазный, 230В 2 Однофазный, 230В 2 Трехфазный, 380В Скачать
ША-0642-1E-5-10.6 10.6 600х400х200 1 Трехфазный, 380В 2 Однофазный, 230В 2 Трехфазный, 380В Скачать
ША-0642-1E-5-10.7 10.7 600х400х200 1 Однофазный, 230В 2 Трехфазный, 380В 2 Трехфазный, 380В Скачать
ША-0642-1E-5-10.8 10.8 600х400х200 1 Трехфазный, 380В 2 Трехфазный, 380В 2 Трехфазный, 380В Скачать
Маркировка   Тип Размер шкафа, мм Кол-во насосов CO Тип насоса СО Кол-во насосов ГВС Тип насоса ГВС Кол-во насосов подпитки Тип насоса подпитки Документация
ША-0642-1E-4-11.1 11.1 600х400х200 1 Однофазный, 230В 2 Однофазный, 230В 1 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-4-11.2 11.2 600х400х200 1 Трехфазный, 380В 2 Однофазный, 230В 1 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-4-11.3 11.3 600х400х200 1 Однофазный, 230В 2 Трехфазный, 380В 1 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-4-11.4 11.4 600х400х200 1 Трехфазный, 380В 2 Трехфазный, 380В 1 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-4-11.5 11.5 600х400х200 1 Однофазный, 230В 2 Однофазный, 230В 1 Трехфазный, 380В Скачать
ША-0642-1E-4-11.6 11.6 600х400х200 1 Трехфазный, 380В 2 Однофазный, 230В 1 Трехфазный, 380В Скачать
ША-0642-1E-4-11.7 11.7 600х400х200 1 Однофазный, 230В 2 Трехфазный, 380В 1 Трехфазный, 380В Скачать
ША-0642-1E-4-11.8 11.8 600х400х200 1 Трехфазный, 380В 2 Трехфазный, 380В 1 Трехфазный, 380В Скачать
Маркировка   Тип Размер шкафа, мм Кол-во насосов CO Тип насоса СО Кол-во насосов ГВС Тип насоса ГВС Кол-во насосов подпитки Тип насоса подпитки Документация
ША-0642-1E-3-12.1 12.1 600х400х200 1 Однофазный, 230В 2 Однофазный, 230В - - Скачать
ША-0642-1E-3-12.2 12.2 600х400х200 1 Трехфазный, 380В 2 Однофазный, 230В - - Скачать
ША-0642-1E-3-12.3 12.3 600х400х200 1 Однофазный, 230В 2 Трехфазный, 380В - - Скачать
ША-0642-1E-3-12.4 12.4 600х400х200 1 Трехфазный, 380В 2 Трехфазный, 380В - - Скачать
Маркировка   Тип Размер шкафа, мм Кол-во насосов CO Тип насоса СО Кол-во насосов ГВС Тип насоса ГВС Кол-во насосов подпитки Тип насоса подпитки Документация
ША-0642-1E-4-13.1 13.1 600х400х200 1 Однофазный, 230В 1 Однофазный, 230В 2 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-4-13.2 13.2 600х400х200 1 Трехфазный, 380В 1 Однофазный, 230В 2 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-4-13.3 13.3 600х400х200 1 Однофазный, 230В 1 Трехфазный, 380В 2 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-4-13.4 13.4 600х400х200 1 Трехфазный, 380В 1 Трехфазный, 380В 2 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-4-13.5 13.5 600х400х200 1 Однофазный, 230В 1 Однофазный, 230В 2 Трехфазный, 380В Скачать
ША-0642-1E-4-13.6 13.6 600х400х200 1 Трехфазный, 380В 1 Однофазный, 230В 2 Трехфазный, 380В Скачать
ША-0642-1E-4-13.7 13.7 600х400х200 1 Однофазный, 230В 1 Трехфазный, 380В 2 Трехфазный, 380В Скачать
ША-0642-1E-4-13.8 13.8 600х400х200 1 Трехфазный, 380В 1 Трехфазный, 380В 2 Трехфазный, 380В Скачать
Маркировка   Тип Размер шкафа, мм Кол-во насосов CO Тип насоса СО Кол-во насосов ГВС Тип насоса ГВС Кол-во насосов подпитки Тип насоса подпитки Документация
ША-0642-1E-3-14.1 14.1 600х400х200 1 Однофазный, 230В 1 Однофазный, 230В 1 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-3-14.2 14.2 600х400х200 1 Трехфазный, 380В 1 Однофазный, 230В 1 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-3-14.3 14.3 600х400х200 1 Однофазный, 230В 1 Трехфазный, 380В 1 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-3-14.4 14.4 600х400х200 1 Трехфазный, 380В 1 Трехфазный, 380В 1 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-3-14.5 14.5 600х400х200 1 Однофазный, 230В 1 Однофазный, 230В 1 Трехфазный, 380В Скачать
ША-0642-1E-3-14.6 14.6 600х400х200 1 Трехфазный, 380В 1 Однофазный, 230В 1 Трехфазный, 380В Скачать
ША-0642-1E-3-14.7 14.7 600х400х200 1 Однофазный, 230В 1 Трехфазный, 380В 1 Трехфазный, 380В Скачать
ША-0642-1E-3-14.8 14.8 600х400х200 1 Трехфазный, 380В 1 Трехфазный, 380В 1 Трехфазный, 380В Скачать
Маркировка   Тип Размер шкафа, мм Кол-во насосов CO Тип насоса СО Кол-во насосов ГВС Тип насоса ГВС Кол-во насосов подпитки Тип насоса подпитки Документация
ША-0642-1E-2-15.1 15.1 600х400х200 1 Однофазный, 230В 1 Однофазный, 230В - - Скачать
ША-0642-1E-2-15.2 15.2 600х400х200 1 Трехфазный, 380В 1 Однофазный, 230В - - Скачать
ША-0642-1E-2-15.3 15.3 600х400х200 1 Однофазный, 230В 1 Трехфазный, 380В - - Скачать
ША-0642-1E-2-15.4 15.4 600х400х200 1 Трехфазный, 380В 1 Трехфазный, 380В - - Скачать
Маркировка   Тип Размер шкафа, мм Кол-во насосов CO Тип насоса СО Кол-во насосов ГВС Тип насоса ГВС Кол-во насосов подпитки Тип насоса подпитки Документация
ША-0642-1E-3-16.1 16.1 600х400х200 1 Однофазный, 230В - - 2 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-3-16.2 16.2 600х400х200 1 Трехфазный, 380В - - 2 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-3-16.3 16.3 600х400х200 1 Однофазный, 230В - - 2 Трехфазный, 380В Скачать
ША-0642-1E-3-16.4 16.4 600х400х200 1 Трехфазный, 380В - - 2 Трехфазный, 380В Скачать
Маркировка   Тип Размер шкафа, мм Кол-во насосов CO Тип насоса СО Кол-во насосов ГВС Тип насоса ГВС Кол-во насосов подпитки Тип насоса подпитки Документация
ША-0642-1E-2-17.1 17.1 600х400х200 1 Однофазный, 230В - - 1 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-2-17.2 17.2 600х400х200 1 Трехфазный, 380В - - 1 Однофазный, 230В Скачать
ША-0642-1E-2-17.3 17.3 600х400х200 1 Однофазный, 230В - - 1 Трехфазный, 380В Скачать
ША-0642-1E-2-17.4 17.4 600х400х200 1 Трехфазный, 380В - - 1 Трехфазный, 380В Скачать
 Маркировка   Тип Размер шкафа, мм Кол-во насосов CO Тип насоса СО Кол-во насосов ГВС Тип насоса ГВС Кол-во насосов подпитки Тип насоса подпитки Документация
ША-0642-1E-1-18.1 18.1 600х400х200 1 Однофазный, 230В - - - - Скачать
ША-0642-1E-1-18.2 18.2 600х400х200 1 Трехфазный, 380В - - - - Скачать