Энергосберегающая система преобразователя частоты
VLT® OneGearDrive® — это исключительно энергоэффективный трехфазный синхронный двигатель с постоянными магнитами, скомбинированный с угловым редуктором; такое решение помогает оптимизировать производительность промышленной установки и снизить затраты на энергопотребление.
Лишь один тип двигателей и три доступных передаточных коэффициента подходят для использования со всеми типовыми версиями приводов конвейеров, обычно используемых в пищевой промышленности. Уменьшенный ассортимент физических конфигураций позволяет снизить затраты и упрощает хранение запасных частей. Единообразие размеров механических компонентов позволяет снизить затраты времени и средств на разработку и установку.
Преобразователь частоты поставляется в двух вариантах: Standard — для использования на сухих и влажных производственных участках, Hygienic — для использования во влажных помещениях и в условиях с высокой степенью чистоты, включая стерильные зоны и чистые комнаты на производственных участках.
Напряжения питания и диапазоны мощности
- 3 x 380–480 В ... 0,75–2,2 кВт
Особенности и преимущества
Экономия электроэнергии до 40 % по сравнению с традиционными системами за счет высокого КПД системы
Благодаря работе без вентиляторов обеспечивается более низкий уровень шума и отсутствие переносимых по воздуху микроорганизмов и частиц пыли, которые могли бы втягиваться в двигатель, а затем выбрасываться обратно в окружающий воздух
Использование без ограничений и высокий уровень защиты в зонах с интенсивным воздействием жидкостей благодаря высоким степеням защиты
Гладкая конструкция корпуса облегчает очистку
Быстрое и надежное подключение, снижение затрат на установку благодаря подключению двигателя и тормоза через клеммную коробку по технологии CageClamp®
Устойчивость к воздействию моющих и дезинфицирующих средств за счет асептического покрытия
Свяжитесь с нами
Свяжитесь с нами для получения более подробной информации о технических характеристиках этого привода и ценовой политике.
Документация
Применения
Конвейеры.
-
Преобразователи частоты для конвейеров в пищевой промышленности и производстве напитковОбеспечьте максимальное время безотказной работы, минимальную стоимость владения и соблюдение самых строгих санитарно-гигиенических требований благодаря точному регулированию скорости конвейера. Сертифицировано IPA.