Преобразователи VLT® Decentral Drive FCD 300 более не выпускаются и находятся на этапе «Ограниченное обслуживание» своего жизненного цикла. Danfoss предлагает широкий ассортимент низковольтных преобразователей, из которых можно выбрать модель на замену, наиболее подходящую для вашей сферы применения.
Ограниченное обслуживание: Агрегат на этапе ограниченного обслуживания ограничен в числе вариантов обслуживания. Комплектующие, запчасти, услуги ТО и ремонта доступны в ограниченном объеме — при условии наличия материалов. Новые договоры на обслуживание не заключаются. Выполняется обслуживание только по имеющимся договорам.
Агрегат нового поколения — VLT® Decentral Drive FCD 302
VLT® Decentral Drive FCD 302 — преобразователь нового поколения, пришедший на смену модели VLT® Decentral Drive FCD 300 и созданный на базе VLT® AutomationDrive FC 302. Благодаря объединению основных функций в полностью новом корпусе этот преобразователь идеально подходит для монтажа непосредственно на оборудовании или стене либо на двигателе. Уникальная конструкция упрощает транспортировку, установку, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию и обслуживание. Не требуются ни распределительные коробки, ни внешний источник питания 24 В постоянного тока.
Маленький корпус
(0,37–2,2 кВт/0,5–3,0 л. с.)
Большой корпус
(0,37–3 кВт/0,5–4,0 л. с.)