Преобразователи VLT® DriveMotor FCM 300 более не выпускаются и находятся на этапе «Ограниченное обслуживание» своего жизненного цикла. Синхронный двигатель FCM 300 больше не входит в комплект поставки. Количество преобразователей частоты и комплектующих, доступных в качестве запасных частей, ограничено.
Ограниченное обслуживание: Агрегат на этапе ограниченного обслуживания ограничен в числе вариантов обслуживания. Комплектующие, запчасти, услуги ТО и ремонта доступны в ограниченном объеме — при условии наличия материалов. Услуги могут стоить значительно больше или быть недоступны по техническим причинам. Выполняется обслуживание только по имеющимся договорам.
Лучшая альтернатива — VLT® DriveMotor FCP 106
VLT® DriveMotor FCP 106 — лучшая альтернатива преобразователям предыдущего поколения с возможностью монтажа электродвигателя, разработанная для управления насосами и вентиляторами в системах ОВК, а также подходящая для простых конвейеров. Эта модель не полностью эквивалентна FCM 300. Система не содержит двигателя, а преобразователь частоты имеет другие габариты, электрическую схему и параметры. Однако с точки зрения сферы применения это новое поколение предыдущей модели.
Имейте в виду, что для монтажа двигателя необходима крепежная пластина FCP 106 Motor Adapter Plate или монтажная пластина для крепления на стене FCP 106 Wall Mounting Plate.
Напряжения питания и диапазоны мощности
3 x 380–480 В ... 0,55–7,5 кВт